Portaelectrodos
Flowfit CPA250

Flowfit CPA250 - Portaelectrodos para sensores de pH/potencial redox en el tratamiento de aguas y aguas residuales ©Endress+Hauser

Portasondas universal para las industrias del agua y el tratamiento de aguas residuales

El portaelectrodos Flowfit CPA250 está diseñado para la instalación de tuberías en el tratamiento de aguas y aguas residuales. Ofrece espacio para tres sensores y puede alargar su vida útil manteniéndolos en contacto con producto incluso cuando el flujo se ha interrumpido. El portaelectrodos en sí es también duradero gracias al propileno resistente a la corrosión. Flowfit es justo el producto adecuado para sus aplicaciones estándar.

  • Ventajas

    • Portaelectrodos económico para la instalación en línea

    • Instalación y extracción sencillas de los sensores gracias a una tapa roscada

    • Calibración sencilla sin desmontar los sensores utilizando la parte inferior extraíble como vasija de calibración

    • Reduce la...

  • Ámbito de aplicación

    Flowfit CPA250 está diseñado para utilizarse en tuberías en:

    • Tratamiento de aguas residuales

    • Aguas para consumo

    • Servicios de planta

    Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 6 bar.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua

  • Instalación

    Flujo a través del sujetador

  • Característica

    Tubería, derivación

  • Diseño

    - ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120mm - calibración directa en el soporte es posible con tapa de calibración extraíble - conexión de limpieza por aspersión con CPR3

  • Material

    Carcasa: PP, PVDF o acero inox. 1.4571 Junta: diferentes materiales disponibles

  • Temperatura del proceso

    máx. 80°C (115°C)

  • Presión de proceso

    máx. 6 bares (10 bares)

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua

  • Instalación

    Ensamble de flujo

  • Característica

    Tubería, derivación

  • Diseño

    - ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120 mm - calibración directa en el soporte es posible con tapa de calibración extraíble - conexión de limpieza por aspersión con CPR3

  • Material

    Carcasa: polipropileno (PP) Junta: diferentes materiales disponibles

  • Temperatura del proceso

    máx. 80°C
    (176°F)

  • Presión de proceso

    máx. 6 bares a 20 °C
    (87 psi a 68 °F)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región