Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Portaelectrodos de inmersión
Flexdip CYA112

El portaelectrodos CYA112 permite una instalación rápida y segura de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos. ©Endress+Hauser
El portaelectrodos CYA112 permite una instalación rápida y segura de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos. ©Endress+Hauser

Portaelectrodos modular para tratamiento de aguas, aguas residuales y de servicio

El soporte Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para la inmersión de sensores en balsas abiertas, canales o depósitos. Permite casi cualquier tipo de montaje del sensor - cadena, fijo o de oscilación libre - y cuenta con un fijador rápido para una instalación rápida y segura de sensores Memosens o de cable fijo. El portaelectrodos le proporciona gran flexibilidad y le permite configurar de un modo óptimo su medición con un coste reducido.
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
    • El sistema modular permite una configuración óptima para cada lugar de medición

    • Instalación rápida e intercambio de sensores Memosens con cabeza de conexión sin contacto

    • Instalación sin torsión de sensores de cable fijo

    • Fácil de instalar y de mantener

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    Flexdip CYA112 es un portaelectrodos modular para todas las mediciones en balsas abiertas, canales o depósitos.

    • Plantas de tratamiento de aguas residuales

    • Depuradoras

    • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales

    Forma un equipo perfecto con...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Instalación

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Característica

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Diseño

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimensión

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Temperatura del proceso

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    • Tratamiento de agua
    • Tratamiento de aguas residuales
    • Diseño de planta
    • Canales abiertos
    • Tinas
    • Tanques abiertos y tinas de proceso
    • Niveles de agua fluctuando

  • Instalación

    El CYA112 es un sistema de montaje modular para sensores en depósitos abiertos, canales y tanques.

  • Característica

    Instalación simple y fácil
    universal y flexible

  • Diseño

    Versiones en acero inoxidable o PVC

  • Material

    Acero inoxidable y plástico

  • Dimensión

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura del proceso

    -20 ... +60 °C
    -4 ... 140 °F

  • Measuring principle

    Luz esparcida de rayo único

  • Aplicación

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Instalación

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Característica

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Diseño

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimensión

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura del proceso

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Instalación

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Característica

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Diseño

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimensión

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura del proceso

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Measuring principle

    Fotométrico UV 

  • Característica

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Diseño

    Versions in stainless steel or PVC

  • Temperatura del proceso

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

  • Aplicación

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Instalación

    CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks

  • Característica

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Diseño

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimensión

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura del proceso

    -20 ... +60 °C
    -4 ... 140 °F

  • Measuring principle

    Cloro Total

  • Aplicación

    Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels

  • Característica

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Diseño

    Versions in stainless steel or PVC

  • Material

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Dimensión

    Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
    Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch)

  • Temperatura del proceso

    0 to 60 °C (32 to 140 °F)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región