Flowfit W COA260

Portaelectrodos Flowfit COA260 para la determinación de trazas de oxígeno ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Central eléctrica, proceso

  • Característica

    Soporte de flujo continuo para el sensor de oxígeno COS71.

  • Diseño

    Soporte de flujo continuo para montarse en la pared on en un placa con entrada por debajo y salida horizontal.

  • Material

    Carcasa: acero inoxidable 1.4571 Junta: teflón (PTFE) junta plana

  • Temperatura del proceso

    máx. 50 °C
    (máx. 122 °F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10bar
    (max.145psi)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región