El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Portaelectrodos para a medición de oxígeno disuelto
Cleanfit COA451

Portasondas retráctil para plantas de tratamiento de aguas y aguas residuales y aplicaciones auxiliares

  • El portasondas COA451 mantiene su sensor de oxígeno disuelto en la posición correcta y ofrece un aislamiento del sensor sencillo. ©Endress+Hauser

Cleanfit COA451 es un portasondas retráctil para todos los ámbitos de aplicación de las mediciones de oxígeno disuelto. Está equipado con un pasador de tope, juntas tóricas y una válvula de bola, que permiten el aislamiento completo del proceso y el compartimento del sensor. Ello le permite acceder al sensor sin tener que interrumpir el proceso o vaciar la tubería o depósito. Además, se beneficiará de una mayor seguridad y fiabilidad del proceso y de una reducción significativa de las actividades de mantenimiento en todo el punto de medición.

Ventajas

  • Un portasondas para todas las aplicaciones: el principio de 'uno para todos' optimiza la gestión de proveedores, acelera el desarrollo del proyecto y simplifica la gestión del ciclo de vida.

  • Mantenimiento fácil y seguro: actividades de mantenimiento y limpieza del sensor sin interrupción del proceso.

  • Diseño robusto: presión de proceso hasta 10 bar (145 psi), manejo manual hasta 2 bar (29 psi).

  • Funcionamiento práctico y eficiente: la conexión de agua para enjuague permite el lavado sin retirar el sensor del proceso.

Ámbito de aplicación

Flowfit COA451 es un portaelectrodos retráctil para sensores de oxígeno con un diámetro de 40 mm en las aplicaciones siguientes:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Control de O2 en los tanques de aireación
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Depuradoras:
    - Monitorización del estado de aguas potables
    - Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares

  • Servicios auxiliares de todas las industrias:
    - Control de O2 en tratamientos biológicos
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Piscicultura:
    - Control de O2 para unas condiciones de crecimiento óptimas

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Probfit COA461
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
Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región