Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Portaelectrodos para sensores de dióxido de cloro Flowfit CCA151

Flowfit CCA151: portaelectrodos para sensores de dióxido de cloro ©Endress+Hauser
Flowfit Portaelectrodos CCA151 con sensor digital de dióxido de cloro Memosens CCS50D ©Endress+Hauser

Portaelectrodos sencillo para aplicaciones de tratamiento de agua potable y de proceso

Flowfit CCA151 es un portaelectrodos sencillo para la medición de parámetros de desinfección tales como el dióxido de cloro que no requieren compensación de pH. Los sensores instalados en el portaelectrodos de cristal acrílico necesitan un caudal de muestra de tan solo 5 l/h (1,32 gph) para efectuar mediciones con exactitud. Ello permite tener un control preciso de los procesos de desinfección con una pérdida de agua mínima. Gracias a la flexibilidad de las opciones de montaje, en armarios, paredes y tuberías, Flowfit CCA151 coloca el sensor de desinfección en la posición óptima para obtener los mejores resultados.
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
    • Pérdida de agua mínima: Cuando se instalan en Flowfit CCA151, los sensores requieren un caudal de muestra de tan solo 5 l/h (1,32 gph) para efectuar con exactitud las mediciones del dióxido de cloro. Solo se desperdicia un volumen de agua muy pequeño.

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    CCA151 es un portaelectrodos para la medición de los parámetros de desinfección sin compensación de pH, por ejemplo, el dióxido de cloro en aplicaciones de:

    • Aguas para consumo

    • Aplicaciones auxiliares de todos los sectores industriales

    • Aplicaciones con...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Cloro libre

  • Aplicación

    Drinking water
    Utilities of all industries
    For low sample flow

  • Característica

    Flow through assembly for one disinfection sensor

  • Diseño

    Flow assembly with direct inflow to the membran

  • Material

    Plexiglas (PMMA)

  • Dimensión

    85 mm x 85 mm x 220 mm
    (3.35 inch x 3.35 inch x 8.64 inch)

  • Temperatura del proceso

    Max. 60 °C
    (Max. 140 °F)

  • Presión de proceso

    Max. 4 bar relative
    (Max. 58 psi relative)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región