Portaelectrodos
Flowfit CPA240

Flowfit CPA240 - Portaelectrodos para temperatura y presión elevadas ©Endress+Hauser

Montaje resistente para las industrias química, petroquímica y eléctrica.

El portaelectrodos Flowfit CPA240 está diseñado para todas las aplicaciones exigentes en las que exista temperatura y presión elevadas. Debido a sus diversas conexiones, Flowfit se adapta de forma flexible al proceso, pues ofrece espacio para tres sensores. La instalación y la extracción de los sensores se realizan fácilmente, lo que permite ahorrar tiempo en mantenimiento y recalibración.

  • Ventajas

    • La instalación y la extracción del soporte del electrodo se realizan fácilmente (p. ej. para calibración)

    • Conexión flexible al proceso mediante diversos tipos de conectores y versiones de instalación

    • Menos condensaciones gracias a un filtro de Goretex

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    Flowfit CPA240 está diseñado para utilizarse en tuberías en:

    • Industria química

    • Industria petroquímica

    • Centrales térmicas y plantas incineradoras de residuos

    • Metalurgia extractiva y procesado de metal

    • Tratamiento del agua para consumo

    Es apto para...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Proceso

  • Instalación

    Flujo a través del sujetador

  • Característica

    Tubería, derivación

  • Diseño

    - ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120mm - dirección de flujo horizontal o desde la base - conexión de rosca G1/2" para limpieza por aspersión

  • Material

    Carcasa: PVDF o acero inoxidable Juntas: diferentes materiales disponibles

  • Temperatura del proceso

    máx. 120 °C (PVDF), 150 °C (acero inoxidable)

    248 °F (PVDF), 302 °F (acero inoxidable)

  • Presión de proceso

    máx. 8 bares (PVDF), 10 bares (acero inoxidable)

    116 psi (PVDF), 245 psi (acero inoxidable)

  • Conexión

    Brida presurizada DN25/PN16, ANSI 1" lbs 150, JIS 10K25A.

  • Certificados Adicionales

    - Certificación de material 3.1.B EN 10204

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Proceso

  • Instalación

    Ensamble de flujo

  • Característica

    Tubería, derivación

  • Diseño

    - ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120 mm - dirección de flujo horizontal o desde la base - conexión de rosca G1/2" para limpieza por aspersión

  • Material

    Carcasa: fluoruro de polivinilideno (PVDF) o acero inoxidable Junta: diferentes materiales disponibles

  • Temperatura del proceso

    máx. 120 °C (PVDF), 150 °C (acero inoxidable)
    248 °F (PVDF), 302 °F (acero inoxidable

  • Presión de proceso

    máx. 8 bares (PVDF), 10 bares (acero inoxidable)
    116 psi (PVDF), 145 psi (acero inoxidable)

  • Conexión

    Brida presurizada DN25/PN16, ANSI 1" lbs 150, JIS 10K25A.

  • Certificados Adicionales

    - Certificación de material 3.1.B EN 10204

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región