El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Portasondas de proceso
Ecofit CPA640

Portaelectrodos universal principalmente para aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales

  • El portasondas de proceso CPA640 está diseñado para todos los sensores de 120 mm en aplicaciones de agua y de proceso. ©Endress+Hauser

El Ecofit CPA640 es un portasondas de proceso universal para la instalación fija de cualquier tipo de sensor de 120 mm (Pg 13,5) en aplicaciones (servicios) de agua y de proceso. Sus conexiones roscadas y los diversos materiales de la junta le permiten adaptarlo perfectamente a todo tipo de procesos. Ecofit es la solución simple pero flexible si el proceso es sensible a los costes.

Ventajas

  • Adecuado para todos los sensores estándar con Pg 13,5 y 120 mm (4,72") de longitud

  • Conexión roscada para una instalación y extracción rápidas

  • Diversos materiales de la junta para una adaptación perfecta a todo tipo de procesos.

  • Posibilidad rentable de instalación de sensores analógicos o con tecnología Memosens

Ámbito de aplicación

Ecofit CPA640 está diseñado para instalarse en tuberías en:

  • Tratamiento de aguas residuales

  • Traatamiento de aguas

  • Tratamiento de aguas de condensados

  • Circuitos de agua de refrigeración

Es adecuado para ser usado con presiones de hasta 10 bar.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPA642
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
Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región