Cleanfit P CPA472

Cleanfit CPA472 está diseñado para la instalación en depósitos o sistemas de tuberías en aplicaciones con limitaciones de espacio. ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    - Soporte retráctil - tanque abierto y cerrado, tuberías (min DN80)

  • Diseño

    - manual o neumática, se puede automatizar totalmente con CPC30/300 - cámara de enjuague integrada con conexión G1/4 "o NPT1/4".

  • Material

    Sujetador : Sello PP, PEEK, PVDF : diferentes materiales disponibles

  • Dimensión

    Profundidad de Inmersión : 66 - 215mm
    (2.57pulgadas - 8.38pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 60 o 80°C
    (140°F o 176°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 4 o 6bar
    ( 58psi o 140°F)

  • Conexión

    Cuerda G1, 25" externas; cuerda NPT1 "externa; brida DN50/ANSI2", adaptador de lácteos DN50.

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Sujetador retraíble

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    - manual o neumática, se puede automatizar totalmente con CPC30/310 - cámara de enjuague integrada con conexión G1/4 "o NPT1/4".

  • Material

    Carcasa: PP, PEEK, PVDF Junta: diferentes materiales disponibles.

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 66 - 215 mm
    (2.57 - 8.38 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 60 o 80°C
    (140°F o 176°F)

  • Presión de proceso

    máx. 4 o 6 bares
    (58 psi o 140 °F)

  • Conexión

    Cuerda G1, 25" externas; cuerda NPT1 "externa; brida DN50/ANSI2", adaptador de lácteos DN50.

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Sujetador retraíble

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería (min. DN80)

  • Diseño

    - manual o neumática, se puede automatizar totalmente con CPC30/310 - cámara de enjuague integrada con conexión G1/4 "o NPT1/4".

  • Material

    Sujetador : Sello PP, PEEK, PVDF : diferentes materiales disponibles

  • Dimensión

    Profundidad de Inmersión : 66 - 215mm
    (2.57pulgadas - 8.38pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 60 o 80°C
    (140°F o 176°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 4 o 6bar
    ( 58psi o 140°F)

  • Conexión

    Cuerda G1, 25" externas; cuerda NPT1 "externa; brida DN50/ANSI2", adaptador de lácteos DN50.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región