Portasondas para procesos
Unifit CPA442

Unifit CPA442 - Portasondas higiénico para sensores de pH/redox ©Endress+Hauser
Unifit CPA442 - Versión Varivent con sensor Memosens incorporado ©Endress+Hauser
Unifit CPA442 con sensor analógico incorporado ©Endress+Hauser

Portasondas higiénico para las industrias biotecnológicas y de alimentos y bebidas

El portasondas de proceso Unifit CPA442 es la solución simple para la medición de pH/redox y concentración de oxígeno en depósitos y tuberías de aplicaciones higiénicas y esterilizadas. Unifit está diseñado para la limpieza y esterilización en línea según los criterios de las normas EHEDG y 3A. Puede estar absolutamente seguro de que sus productos de alta calidad estarán a salvo de contaminación y completamente seguros.

  • Ventajas

    • Diseño higiénico certificado: conforme con la normativa 3A 74-05 y los criterios del EHEDG Clase I

    • No se produce suciedad gracias a una junta hermética integrada para los electrodos (junta moldeada)

    • La superficie electropulida evita la acumulación de...

  • Ámbito de aplicación

    Unifit CPA442 está destinado para una instalación permanente en depósitos y tuberías

    • Alimentación y bebidas

    • Ciencias de la vida

    • El tratamiento de aguas

    • Industria química

    Es apto para aplicaciones con presiones elevadas de hasta 12 bar (acero inoxidable).

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Proceso, Alimentos, Farmacéuticos

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería. Conjunto para instalación fija

  • Diseño

    - Soporte higiénico con las conexiones correspondientes al proceso.- Guarda de protección opcional- Control de fugas opcional

  • Material

    Sujetador : Sello de acero inoxidable : diferentes materiales disponibles (Aprobados FDA)

  • Dimensión

    10 - 86mm
    (0.39 - 3.47 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 140°C
    (284°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10bar
    (145psi)

  • Conexión

    Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera Triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50, Neumo Bi°Control.

  • Certificados Adicionales

    - Certificación de material 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (vapor esterilizable + limpiable)- Aspereza de la superficie Ra<0,8 (0,4).

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Proceso, Alimentos, Farmacéuticos

  • Instalación

    Ensamble de instalación fijo

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería.

  • Diseño

    - Montaje higiénico con las conexiones correspondientes al proceso - electrodos de 120 mm - guarda de protección opcional - control de fugas opcional

  • Material

    Carcasa: acero inoxidable Junta: diferente materiales disponibles (FDA).

  • Dimensión

    10 - 86 mm
    (0.39 - 3.47 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 140°C
    (284°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • Conexión

    Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera Triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50, Neumo Bi°Control.

  • Certificados Adicionales

    - Certificación de material 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (vapor esterilizable + limpiable)- Aspereza de la superficie Ra<0,8 (0,4).

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Proceso, Alimentos, Farmacéuticas

  • Instalación

    Ensamble de instalación fijo

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería.

  • Diseño

    - Soporte higiénico con las conexiones correspondientes al proceso - electrodos de 120mm - Guarda de protección opcional - Control de fugas opcional

  • Material

    Sujetador : Sello de acero inoxidable : diferentes materiales disponibles (Aprobados FDA)

  • Dimensión

    10 - 86mm

  • Temperatura del proceso

    máx.. 140°C

  • Presión de proceso

    máx.. 10bar

  • Conexión

    Tuerca adaptadora roscada DN25, abrazadera Triple, Varivent, APV, adaptador para lácteos DN50, Neumo Bi°Control.

  • Certificados Adicionales

    - Certificación de materiales 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (capacidad de esterilización y limpieza a vapor)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región