Portasondas de conductividad
Dipfit CLA140

Dipfit CLA140 está diseñado para cualquier aplicación exigente en la que existan productos agresivos. ©Endress+Hauser

Portasondas de inmersión para la industria química y la industria de pulpa y papelera

El portasondas de inmersión Dipfit CLA140 está diseñado para cualquier aplicación exigente en la que existan productos agresivos. Con su conexión bridada y su concepto de estanqueidad, Dipfit se instala de modo seguro en el proceso incluso en el caso de temperatura y presión elevadas. Provisto de un cierre de bayoneta de fácil utilización, el portasondas hace más eficiente la instalación y el mantenimiento del sensor.

  • Ventajas

    • Gracias a su cierre de bayoneta, la instalación y la extracción del soporte de la celda de medición se realiza fácilmente.

    • Su diseño robusto soporta productos agresivos y temperatura y presión elevadas.

    • Formación reducida de condensaciones debido a un...

  • Ámbito de aplicación

    Dipfit CLA140 es un portasondas de inmersión para sensores de conductividad en:

    • Industria química

    • Industria papelera

    Dipfit CLA140 es ideal para:

    • Sensores de conductividad toroidales CLS50/CLS50D

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    - Conjunto de inmersión - método de montaje en bayoneta del sensor- conexión roscada G3/4" (CLS50/52)

  • Diseño

    Para canales y tanques abiertos y cerrados.

  • Material

    Carcasa: PVDF o acero inoxidable Juntas: diferentes materiales disponibles

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 500 - 2500 mm
    (19.7 - 78.7 pulg.), longitudes especiales bajo pedido

  • Temperatura del proceso

    máx.. 150°C
    (302°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • Certificados Adicionales

    Certificación del material 3.1.B EN 10204

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región