Portasondas de inmersión
Dipfit CPA140

Dipfit CPA140 - Portasondas de inmersión para sensores de pH/redox en productos agresivos ©Endress+Hauser

Portasondas resistente para las industrias química, petroquímica, de ciencias de la vida y eléctricas

El portasondas de inmersión Dipfit CPA140 está diseñado para cualquier aplicación exigente en la que existan productos agresivos. Dipfit se instala con seguridad en el proceso y dispone de espacio para tres sensores y de una conexión bridada. El cierre de bayoneta permite una instalación sencilla de sensor incluso en productos pegajosos o que contengan partículas sólidas, por lo que ahorra tiempo de mantenimiento y recalibración.

  • Ventajas

    • Gracias al cierre de bayoneta, la instalación y la extracción del soporte del electrodo se realizan fácilmente.

    • Conexión flexible al proceso mediante diversos tipos de bridas (DIN, ANSI, JIS)

    • Menor condensación gracias al filtro Goretex

    • Reduce el esfuerzo...

  • Ámbito de aplicación

    Dipfit CPA140 está diseñado para utilizarse en depósitos cerrados en:

    • Industria química

    • Industria petroquímica

    • Ciencias de la vida

    • Centrales térmicas y plantas incineradoras de residuos

    • Metalurgia extractiva y procesado de metal

    Es apto para aplicaciones...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Proceso

  • Instalación

    Ensamble de inmersión

  • Característica

    Tanque cerrado

  • Diseño

    - tecnología de bayoneta - ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120 mm - limpieza por aspersión integrada CPR31

  • Material

    Carcasa: fluoruro de polivinilideno (PVDF) o acero inoxidable. Junta: diferentes materiales disponibles

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 500 - 2500 mm
    (19.7 - 78.7 pulg.), longitudes especiales bajo pedido

  • Temperatura del proceso

    máx.. 150°C
    (302°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • Conexión

    Brida presurizada DN80/PN16, ANSI 3" lbs150, JIS 10K80A

  • Certificados Adicionales

    - Certificación de material 3.1B EN 10204

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Proceso

  • Instalación

    Ensamble de inmersión

  • Característica

    Tanque cerrado

  • Diseño

    - tecnología de bayoneta - ubicaciones instalación de 3 electrodos - electrodos de 120mm - Limpieza por aspersión integrada CPR31

  • Material

    Carcasa: PP, PVDF o acero inox. 1.4571 Junta: diferentes materiales disponibles

  • Dimensión

    Profundidad de inmersión: 500 - 2500mm Longitudes especiales bajo pedido.

  • Temperatura del proceso

    máx. 150°C

  • Presión de proceso

    máx.. 10bar

  • Conexión

    Brida presurizada DN80/PN16, ANSI 3" lbs150, JIS 10K80A

  • Certificados Adicionales

    - Certificación de material 3.1B EN 10204

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región