Portasondas tomamuestras
Samplefit CSA420

Samplefit CSA420 - Versión de acero inoxidable con triclamp ©Endress+Hauser
Samplefit CSA420 - partes en contacto con el producto de acero inoxidable, cabezal de poliamida (PA) ©Endress+Hauser
Samplefit CSA420 - versión con brida de polipropileno (PP) / poliamida (PA) ©Endress+Hauser

Portasondas para tomar muestras en aplicaciones de proceso

Samplefit CSA420 le permite tomar muestras directamente de tuberías presurizadas. Diseñado para intervalos de muestreo frecuentes, proporciona muestras que representan con exactitud la composición de su producto y le permiten ajustar su proceso con precisión. El pequeño volumen de las muestras minimiza las pérdidas de producto, lo que aumenta la eficiencia de su proceso.

  • Ventajas

    • Representación muy precisa de la composición del producto gracias a la frecuencia del intervalo de muestreo

    • Volúmenes de muestra pequeños para minimizar pérdidas de sus valiosos productos

    • Sin contaminación cruzada gracias a válvulas de limpieza opcionales

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    • Aplicaciones de proceso

    • Aguas residuales

    • Estaciones analíticas

    • Monitorización de aguas superficiales

    • Aguas para consumo

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Muestra

  • Funciones

    Conjunto para muestreo neumático

  • Aplicación

    muestreo de tuberías prsurizadas

  • Sistema de dosificación

    volumen fijo de muestra 10, 30, o 50 ml

  • Instalación

    conexión al proceso abrazadera tipo Triclamp de 2" o brida DN50

  • Temperatura del proceso

    0 - 50°C

  • Presión de proceso

    hasta 6 bar

  • Material

    émbolo PP; carcasa de Poliamida PA émbolo 1.4404/316L; carcasa de Poliamida PA émbolo 1.4404/316L; carcasa 316Ti

  • Dimensión

    longitud 381 mm x diámetro 75 mm

  • Peso

    dependiendo de la versión 1.55 kg a 6.1 kg

  • Opción

    válvula opcional de limpieza

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región