Portasondas retráctil de acción manual Cleanfit CPA450

Portasondas CPA450 básico para las industrias química, de tratamiento de aguas y aguas residuales, de pulpa y papel y energéticas. ©Endress+Hauser

Portasondas básico para las industrias química, de tratamiento de aguas y aguas residuales, de pulpa y papel y energéticas

El equipo Cleanfit CPA450 de acción manual representa el primer paso hacia el mundo de los portasondas retráctiles. Está diseñado para instalar en depósitos de paredes anchas o tuberías grandes y soporta productos fibrosos o adherentes. CPA450 dispone de una válvula de bola que sella el proceso de manera fiable, lo que representa una gran facilidad de manejo.Ya no es necesario interrumpir el proceso o vaciar un depósito para reparar o reemplazar un sensor.

  • Ventajas

    • Sin interrupción de procesos durante la limpieza y calibración de electrodos: se ahorra tiempo y costes de mantenimiento

    • Seguridad de operación elevada a través de una separación del proceso fiable mediante una válvula de bola de acero inoxidable

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    Cleanfit CPA450 está pensado para ser instalado en depósitos de pared grueso y grandes tuberías en:

    • Industria química

    • Industria de pulpa y papel

    • Centrales eléctricas

    • Tratamiento de aguas residuales

    • Productos fibrosos o productos que forman capas de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Sujetador retráctil manual

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería.

  • Diseño

    - Soporte retráctil manual para electrodos de 120 mm - conexión G1/4" a cámara de enjuague

  • Dimensión

    Profundidad de la inmersión hasta 700mm

  • Temperatura del proceso

    máx. 130 °C

  • Presión de proceso

    máx. 4 bares (20 bares)

  • Conexión

    Cuerda G 1 1/4", cuerda NPT 1 1/4"brida DN32 PN16; brida ANSI 1 1/4"

  • Certificados Adicionales

    3.1B EN 10204

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Instalación

    Conjunto retráctil manual

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, tubería.

  • Diseño

    - Soporte retráctil manual para electrodos de 120 mm - conexión G1/4" a cámara de enjuague

  • Material

    Acero inoxidable 1.4404, Hastelloy C4, titanio

  • Dimensión

    Profundidad de la inmersión hasta 700 mm
    (27.56 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    máx. 130 °C
    (266 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 4 bares (20 bares)
    (58 psi (290 psi))

  • Conexión

    Cuerda G 1 1/4", cuerda NPT 1 1/4"brida DN32 PN16; brida ANSI 1 1/4"

  • Certificados Adicionales

    3.1B EN 10204

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región