Portasondas de conductividad
Dipfit CLA111

CLA111 constituye un portasondas de inmersión rentable para sensores de conductividad inductivos y conductivos. ©Endress+Hauser

Portasondas de inmersión para aguas, aguas residuales y fluidos de servicio

El portasondas de inmersión Dipfit CLA111 está diseñado para aplicaciones en balsas abiertas, canales y depósitos. Es apto para sensores conductivos y toroidales que puedan montarse o extraerse fácilmente mediante el cierre de bayoneta. Una brida ajustable proporciona la flexibilidad requerida para un uso universal. Dipfit constituye una solución rentable en coste y tiempo para el tratamiento estándar de aguas y aguas residuales.

  • Ventajas

    • Fácil instalación y extracción del sensor gracias al sistema de montaje con cierre de bayoneta

    • Profundidad de inmersión flexible gracias a una brida ajustable

    • Fabricado en polipropileno compatible con el medio

    • Condensación de agua reducida gracias al...

  • Ámbito de aplicación

    Dipfit CLA111 es un portasondas de inmersión para sensores de conductividad en aguas, aguas residuales y aplicaciones en aguas de servicio, tales como:

    • Entrada de aguas residuales en plantas de tratamiento

    • Monitorización en aguas superficiales

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso

  • Característica

    Tanque abierto y cerrado, canal abierto

  • Diseño

    - Para uso con sistema de soporte tipo bayoneta con rosca G1" o G3/4" - longitud variable de soporte - conexión de proceso con brida fija o deslizante.

  • Material

    Sujetador: Sello PP : EPDM

  • Dimensión

    500 - 3000 mm,
    (19.7 - 118 pulgadas), longitudes especiales sobre pedido

  • Temperatura del proceso

    máx.. 80°C
    ( 176°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 4 bar a 20°C
    (58 psi a 68°F)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región