Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de absorción UV
OUSAF46

Sensor de absorción de UV OUSAF46 con dos longitudes de onda ©Endress+Hauser

Sensor para la cuantificación del producto en línea en dos longitudes de onda específicas

El sensor UV OUSAF46 monitoriza la concentración de su producto en dos longitudes de onda discretas. Cubre un amplio rango de concentraciones y le ayuda a, por ejemplo, optimizar el control de cromatografía. El notable rendimiento de su filtro asegura la máxima linealidad y una consistencia completa con los resultados de laboratorio. Ello le proporciona información del proceso rápida y fiable y aumenta el rendimiento de su producto. Asimismo, se beneficiará de Easycal, el sistema patentado para una calibración online sencilla y sin líquido, trazable ante NIST.
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
    • Cubre un amplio rango de medición gracias a la segunda longitud de onda UV

    • Monitorización de concentración de producto rápida y fiable para un mejor control de proceso y un control de calidad simplificado

    • Valores de medición precisos totalmente...

  • Ámbito de aplicación

    El sensor OUSAF46 mide la absorción de UV en dos longitudes de onda específicas para:

    • Medición de concentraciones de proteínas

    • Control de cromatografía

    • Monitorización de permeabilidad y retención

    • Medición de concentraciones de componentes orgánicos

    • Detección...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Absorbancia UV

  • Aplicación

    Measurement of protein concentrations, chromatography monitoring, filtration monitoring, concentration measurement of organic compounds, detection of aromates

  • Característica

    Sensor for installation in the pipe with separate flow assembly OUA260

  • Rango de medición

    0 to 2.5 AU
    0 to 50 OD (depending on optical pathlength)

  • Diseño

    "

  • Material

    Sensor housing: stainless steel 316

  • Temperatura del proceso

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) continuous
    Max. 130 °C (266 °F) for 2 hours

  • Presión de proceso

    Max. 100 bar (1450 psi) absolute, depending on the material, pipe size and process connection of the flow assembly

  • Certificación Ex

    ATEX, FM

  • Protección contra ingreso

    IP65 (NEMA4)

  • Certificados Adicionales

    FDA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región