Trace Chlorine dioxide CCS241

CCS241 - Sensor analógico de dióxido de cloro para aguas potables e industriales ©Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Dióxido de cloro

  • Aplicación

    Agua potable, procesamiento de aguas de refrigeración

  • Característica

    Medición amperométrica para Dióxido de cloro disuelto

  • Rango de medición

    0.01 - 5ppm de dióxido de cloro

  • Principio de medición

    - celda (membrana cubierta) de medición cerrada.
    - Reducción de dióxido de cloro (ClO2) a cloro en el cátodo con aprox. 120mV.

  • Diseño

    Celda de medición amperométrica de 2 electrodos cerrada con membrana PTFE.

  • Material

    Eje del sensor : PVC
    Membrana : PTFE
    Membrana cap : PBT (GF30); PVDF

  • Dimensión

    Diámetro: aprox. 25mm
    Longitud: 160mm

  • Temperatura del proceso

    2°C ... 45°C

  • Presión de proceso

    0bar - 1bar

  • sensor de temperatura

    Con sensor de temperatura NTC

  • Conexión

    Cable fijo

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 1
  • 2
  • A
    • Nr A Order code 71076922

      Maintenance kit, CCS24x

      Content: Electrolyte 50ml / 1,69 fl.oz.; 2 membrane caps; polish foil (2 qualities)

    • Order code 50005181

      Junction box VBC

      for cable extension of chlorine- /dioxide sensor CCS14x / 24x, protection type IP65

    • Order code 50085333

      Measuring cable CYK 71

      For pH-/Redox electrodes or 2-electrode conductivity cells/ 2-electode amperometric cells with temperature sensor. Price per meter (minimum length 5 m).

    • Order code 71257946

      photometer M+N PF-3, desinf. (chlorine)

      colorimetric measurement of free and total chlorine 0,05 .. 6mg/l Disinfection, drinking and process water hand held photometer, IP67-graded, with cuvettes, DPD, according to ISO 7393 deliverey in plastic case, test kit for free and total chlorine included ::hand held photometer for field cal. and verification of desinfection loops

    • Order code COY8-

      Zero-point gel COY8

      Zero point: Verification, calibration, adjustment at zero point of oxygen and disinfection sensors ::Amperometric and optical sensors ::12, 25 and 40mm diameter ::Application in the lab, in the field

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región