Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de pH analógico sin vidrio Tophit CPS471

Tophit CPS471 - Electrodo analógico sin vidrio para medición de pH en aplicaciones de esterilidad ©Endress+Hauser
Tophit CPS471 - Sensor ISFET analógico para aplicaciones en la industria alimentaria y de las ciencias de la vida ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Electrodo ISFET para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

Tophit CPS471 es el especialista analógico para aplicaciones sanitarias y de esterilidad. Su gel de última generación es resistente a la suciedad y se garantiza una medición estable que confiere solidez a la base de datos de proceso. Se puede utilizar el sensor en autoclave y dispone de un cuerpo irrompible de PEEK, lo que garantiza la máxima seguridad de sus productos.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      pH 0-14

    • Temperatura del proceso

      -15°C ... 135°C
      (5°F - 275°F)

    • Presión de proceso

      máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Irrompible, para la mayor seguridad del producto

    • Certificado de biocompatibilidad

    • Apto para esterilización y esterilización en autoclave

    • Bajo mantenimiento con intervalos más largos entre calibraciones

  • Ámbito de aplicación

    • Aplicaciones sanitarias y de esterilidad

    • Industria alimentaria

    • Industria de las ciencias de la vida

    • Biotecnología

    Con certificados 3-A, ATEX, FM, y CSA para aplicaciones higiénicas o en zonas con peligro de explosión.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ISFET

  • Aplicación

    - Aplicaciones higiénicas y estériles - sin vidrio, a prueba de roturas - bajas temperaturas - productos farmacéuticos, biotecnología - medios contaminantes

  • Característica

    - electrodo compacto de gel - esterilización sin desmontar (SIP) y autoclavable - respuesta rápida a baja temperatura - menor mantenimiento necesario que con gel biocompatible con vidrio dentro (sin acryl ni poliacrilamida) - instalación al revés

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    Diafragma de cerámica, referencia de cámara doble, doble gel

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada

  • Material

    PEEK / óxido de metal / cerámica / EPDM

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.47 pulg.)
    Longitud de ejes: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72/8.86/14.2 y 16.7 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 135°C
    (5°F - 275°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

  • sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados Adicionales

    EHEDG, 3A, biocompatibilidad

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región