Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de pH analógico
Orbipore CPS91

Orbipore CPS91 - Electrodo analógico para mediciones de pH en productos muy turbios ©Endress+Hauser
Orbipore CPS91 - Vista detallada de la junta abierta ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Electrodo de vidrio para productos muy turbios en procesos químicos, producción de papel o pinturas

Orbipore CPS91 es el especialista analógico para mediciones de pH en productos fibrosos o productos con un alto contenido de sólidos en suspensión como dispersiones, reacciones de precipitación o emulsiones. La junta abierta previene la suciedad y garantiza las mediciones más fiables en condiciones de proceso exigentes.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      pH 0-14

    • Temperatura del proceso

      máx.. 110°C
      (230°F)

    • Presión de proceso

      máx.. 10 bar
      (145 psi)

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Junta abierta para aplicaciones con productos muy sucios

    • Bajo mantenimiento y vida útil prolongada gracias al llenado de gel estabilizado

    • No se ve alterado por las fluctuaciones de presión y temperatura

  • Ámbito de aplicación

    • Procesos químicos

    • Industria de pulpa y papel

    • Productos sucios y sólidos en suspensión
      - Dispersiones
      - Precipitación
      - Emulsiones

    Con certificados ATEX, FM, y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    - Aplicaciones de proceso - medios con alta contaminación: emulsiones, suspensiones, reacciones de precipitación - conductividad mín. >500μS/cm.

  • Característica

    - Respuesta rápida - gel estabilizado, nuevo sensible a contaminación

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - Apertura abierta - referencia de gel doble

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada

  • Material

    Vidrio

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 110°C
    (230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado o Pt1000.

  • Certificación Ex

    Equipo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabeza de conector TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región