Sensor de pH/redox digital combinado con tecnología Memosens CPS96D

Memosens CPS96D - Electrodo digital combinado de pH/redox para productos muy turbios ©Endress+Hauser
Memosens CPS96D - Vista detallada del electrodo de platino ©Endress+Hauser
Memosens CPS96D - Electrodo digital combinado de pH/redox para productos muy turbios ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Tecnología Memosens

Electrodo de vidrio Memosens para productos muy turbios en procesos químicos o producción de papel y pinturas

Memosens CPS96D es el especialista para productos muy turbios o fibrosos, con un alto contenido de sólidos en suspensión, tales como dispersiones, emulsiones o reacciones de precipitación. El orificio abierto garantiza las mediciones simultáneas de pH y redox más fiables, para obtener un mejor control de proceso y una mayor calidad. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS96D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración con calidad de laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

  • Ventajas

    • Medición simultánea de los valores de pH, redox y rH (en modo rH) para una mejor visión general del proceso

    • El electrodo de platino adicional permite la monitorización constante de la impedancia de referencia y con ello la calidad del sensor

    • Robusto y...

  • Ámbito de aplicación

    • Procesos químicos

    • Industria de pulpa y papel

    • Productos sucios y con sólidos en suspensión

      - Dispersiones

      - Precipitación

      - Emulsiones

    Con certificados ATEX e IEC para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    - Aplicaciones de proceso - medio con alta contaminación: emulsiones, suspensiones, reacciones de precipitación - conductividad min. >500µS/cm

  • Característica

    - Respuesta rápida - gel estabilizado, nuevo sensible a contaminación

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - Unión abierta - referencia de gel doble con trampa de iones disco-Pt como elemento ORP adicional. medición y control de rH de la impedancia de referencia.

  • Diseño

    - todas las longitudes de los ejes con sensor de temperatura - tecnología de gel avanzada - electrodo digital con tecnología Memosens

  • Material

    Vidrio

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.46 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 y 16,57 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx.. 110°C
    (230°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar
    (145 psi)

  • sensor de temperatura

    NTC 30k

  • Conexión

    Cabezal de conexión inductiva, sin contacto con tecnología Memosens.

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región