Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS21

Condumax CLS21 es una sonda de conductividad resistente con una estabilidad química, térmica y mecánica alta. ©Endress+Hauser

La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Sensor de conductividad conductivo para rangos de medida de medios a altos

Condumax CLS21 es un sensor de conductividad robusto para todas las aplicaciones de proceso y ambientales. Proporciona valores de medición precisos y fiables para una monitorización óptima de los procesos y la calidad de los productos. Mejor aún, el sensor posee una estabilidad química, térmica y mecánica y una durabilidad altas.

  • Ventajas

    • Mediciones fiables y precisas en conductividades medias y altas

    • Diseño robusto para larga durabilidad y bajo mantenimiento

    • Alta estabilidad química, térmica y mecánica

    • Certificado de calidad estableciendo la constante de celda de la sonda

  • Ámbito de aplicación

    Condumax CLS21 mide la conductividad en todos los procesos y aplicaciones medioambientales, tales como:

    • Tratamiento de agua potable

    • Plantas de desalinización

    • Tratamiento de aguas industriales

    • Monitorización de ríos y lagos

    • Separación de fases en medios...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua, agua residual, proceso, separación de medios, agua industrial.

  • Característica

    Sistema de 2 electrodos para aplicación en el rango medio de la aplicación.

  • Rango de medición

    k=1: 10,0 µS/cm - 20,0 mS/cm

  • Principio de medición

    Celda de conductividad conductiva con electrodos de grafito para aplicaciones en el rango medio.

  • Diseño

    Sistema de 2 electrodos con electrodos dispuestos de forma paralela

  • Material

    Eje de la célula: PES
    Electrodos: grafito

  • Dimensión

    Diámetro: 24 mm
    (0.936 pulgadas)
    Longitud: 61 mm
    2.37 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx. 150°C
    (máx. 302°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 16 bar a 20°С
    (máx.. 232psi a 68°F)

  • sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado o sensor de temperatura PTC.

  • Certificación Ex

    ATEX

  • Conexión

    Conexión del proceso DN25, DN40, G1", Cable: conector de 4 polos con rosca Pg9 o cable fijo.

  • Protección contra ingreso

    IP65 (conector) IP67 (cable fijo)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región