Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El Condumax CLS13 es un sensor de conductividad robusto para ciclos de agua/vapor en centrales eléctricas.

Sensor de conductividad analógico
Condumax CLS13

Sensor conductivo de conductividad para aplicaciones a alta temperatura en la industria energética

CLS13
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    k=0.01: 0-20.0 µS/cm
    k = 0.1: 0-200.0 µS/cm

  • Temperatura del proceso

    máx. 250 °C (482 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 40 bar (580 psi)

Ámbito de aplicación

El Condumax CLS13 es un sensor de conductividad robusto para ciclos de agua/vapor en plantas generadoras de energía. Está optimizado para bajas conductividades (incluso a temperaturas y presiones muy elevadas) para proteger sus procesos de incrustaciones y corrosión. Bajo mantenimiento y facilidad de puesta en marcha (compartimento de conexiones grande), se trata del sensor ideal para entornos exigentes.

Condumax CLS13 mide la conductividad en el ciclo vapor/agua para la industria de energía:

  • Monitorización de condensados

  • Monitorización de aguas de alimentación de calderas

  • Control de purga de calderas

Estos sensores se pueden utilizar en todas las aplicaciones de baja conductividad a temperaturas y presiones muy altas.

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.

Ventajas

  • Valores de medición precisos y fiables a conductividades bajas

  • Optimizado para presiones elevadas y temperaturas hasta 250 °C (482 °F)

  • Limpieza fácil gracias al cuerpo de acero inoxidable y electrodo exterior extraíble

  • Diseño robusto para una durabilidad alta

  • Certificado de calidad que específica para cada equipo la constante de celda de manera individual

Vídeos
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región