Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
k=0.01: 0-20.0 µS/cm
k = 0.1: 0-200.0 µS/cm -
Temperatura del proceso
máx. 250 °C (482 °F)
-
Presión de proceso
máx. 40 bar (580 psi)
Ámbito de aplicación
El Condumax CLS13 es un sensor de conductividad robusto para ciclos de agua/vapor en plantas generadoras de energía. Está optimizado para bajas conductividades (incluso a temperaturas y presiones muy elevadas) para proteger sus procesos de incrustaciones y corrosión. Bajo mantenimiento y facilidad de puesta en marcha (compartimento de conexiones grande), se trata del sensor ideal para entornos exigentes.
Condumax CLS13 mide la conductividad en el ciclo vapor/agua para la industria de energía:
Monitorización de condensados
Monitorización de aguas de alimentación de calderas
Control de purga de calderas
Estos sensores se pueden utilizar en todas las aplicaciones de baja conductividad a temperaturas y presiones muy altas.
El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.
Ventajas
Valores de medición precisos y fiables a conductividades bajas
Optimizado para presiones elevadas y temperaturas hasta 250 °C (482 °F)
Limpieza fácil gracias al cuerpo de acero inoxidable y electrodo exterior extraíble
Diseño robusto para una durabilidad alta
Certificado de calidad que específica para cada equipo la constante de celda de manera individual
Vídeos
-
La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.
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
Measuring principle
Conductivo
-
Aplicación
Proceso, planta de energía
-
Característica
Celda de conductividad de 2 electrodos para aplicaciones de alta temperatura.
-
Rango de medición
k=0.01: 0-20.0 µS/cm
k = 0.1: 0-200.0 µS/cm -
Principio de medición
Electrodos dispuestos coaxialmente para aplicaciones de alta temperatura
-
Diseño
Célula de conductividad de 2 electrodos con electrodos dispuestos coaxialmente
Cabezal de conexión y cuerpo de refrigeración fabricados en aluminio moldeado con conexiones eléctricas fijas PG 16 -
Material
Electrodo: 1.4571
Juntas: Kalrez, cerámica -
Dimensión
Diámetro del electrodo: 25 mm (0,984 in)
Profundidad de inmersión: 50 a 115 mm (1,97 a 4,48 in)
Peso: 3 kg -
Temperatura del proceso
máx. 250 °C (482 °F)
-
Presión de proceso
máx. 40 bar (580 psi)
-
Sensor de temperatura
Pt100 Integrado
-
Certificación Ex
ATEX
-
Conexión
Conexión a proceso: G1"
-
Protección contra ingreso
IP67
-
Certificados adicionales
Certificado de calibración
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados