Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de conductividad analógico
Indumax CLS54

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

La conductividad de un líquido puede medirse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Sensor toroidal para la medición de conductividad para aplicaciones higiénicas y esterilizadas

El sensor de conductividad inductivo Indumax CLS54 protege todos sus productos y procesos que deben satisfacer las exigencias más estrictas higiénicas y de esterilidad. Combina un rendimiento excepcional con un diseño higiénico único, lo que garantiza la mayor seguridad y calidad para sus productos.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      100 µS/cm - 2000 mS/cm Célula constante k: 6,3 1/cm

    • Temperatura del proceso

      Temperatura de proceso: -10°C - +125°C
      (14°F - 257°F)
      Esterilización: 150°C/5 bar (máx.. 60 min.)
      (302°F / 72.5 psi)

    • Presión de proceso

      12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
      8 bar(116 psi)/125°C(257°F)

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • El diseño higiénico evita el ensuciamiento

    • Con todos los certificados de higiene necesarios en aplicaciones sanitarias

    • Cuerpo de PEEK de muy alta pureza de calidad alimentaria sin juntas ni hendiduras

    • Certificado de biocompatibilidad según USP clase VI

    • Apto...

  • Ámbito de aplicación

    Indumax CLS54 mide la conductividad toroidal en alimentos y bebidas higiénicos, y aplicaciones de las ciencias de la vida, tales como:

    • Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías

    • Procesos de control del CIP (...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica y en biotecnología.

  • Característica

    Específicamente diseñado para uso en aplicaciones higiénicas y especialmente apropiado para las siguientes aplicaciones:
    Separación de fase, control de CIP, control de concentración, monitoreo del producto, monitoreo de fugas.

  • Rango de medición

    100 µS/cm - 2000 mS/cm Célula constante k: 6,3 1/cm

  • Principio de medición

    Medición de conductividad inductiva

  • Diseño

    Diseño higiénico con cuerpo grado alimenticio virgin PEEK con diseño libre de uniones y hendiduras incluyendo todas las certificaciones de higiene

  • Material

    En contacto con el medio: Virgin PEEK
    Aspereza de la superficie: Ra<0.9µm

  • Temperatura del proceso

    Temperatura de proceso: -10°C - +125°C
    (14°F - 257°F)
    Esterilización: 150°C/5 bar (máx.. 60 min.)
    (302°F / 72.5 psi)

  • Presión de proceso

    12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
    8 bar(116 psi)/125°C(257°F)

  • Sensor de temperatura

    Pt1000 (clase A)con un tiempo de respuesta de temperatura T90 < 27s.

  • Certificación Ex

    ATEX II G EEx ia IIC T3/T4/T6
    FM/CSA IS NI CL.I,II,III,Div.1&2 grupo A-G en relación con el transmisor CM42.

  • Conexión

    Tubo de lácteos, Conector aséptico, abrazadera ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50.

  • Protección contra ingreso

    IP68/NEMA6P

  • Certificados adicionales

    FDA, EHEDG, 3A, reactividad biológica (USP clase VI parte 87 y 88)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 50081902

      Calibration solution CLY11-A, 74,0 uS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081903

      Calibration solution CLY11-B,149,6 uS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO.

    • Order code 50081904

      Calibration solution CLY11-C,1,406mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081905

      Calibration solution CLY11-D,12,64 mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM to NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081906

      Calibration solution CLY11-E,107,00mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 71183688

      Extention cable CLK 6

Seleccione su mercado / región