Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El equipo Indumax CLS54 es una sonda inductiva de conductividad para las exigencias más elevadas de higiene y esterilidad.

Sensor de conductividad analógico
Indumax CLS54

Sensor toroidal para la medición de conductividad para aplicaciones higiénicas y esterilizadas

CLS54
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    100 µS/cm - 2000 mS/cm Célula constante k: 6,3 1/cm

  • Temperatura del proceso

    Temperatura de proceso: -10°C - +125°C
    (14°F - 257°F)
    Esterilización: 150°C/5 bar (máx.. 60 min.)
    (302°F / 72.5 psi)

  • Presión de proceso

    12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
    8 bar(116 psi)/125°C(257°F)

Ámbito de aplicación

El sensor de conductividad inductivo Indumax CLS54 protege todos sus productos y procesos que deben satisfacer las exigencias más estrictas higiénicas y de esterilidad. Combina un rendimiento excepcional con un diseño higiénico único, lo que garantiza la mayor seguridad y calidad para sus productos.

Indumax CLS54 mide la conductividad toroidal en alimentos y bebidas higiénicos, y aplicaciones de las ciencias de la vida, tales como:

  • Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías

  • Procesos de control del CIP (limpieza in situ) en el canal de retorno

  • Control de la concentración en la dosificación de detergentes en los ciclos CIP

  • Monitorización del producto en sistemas de tuberías, plantas de embotellado, garantía de calidad

  • Monitorización de fugas

Su diseño higiénico único está certificado por EHEDG y 3-A.

Ventajas

  • El diseño higiénico evita el ensuciamiento

  • Con todos los certificados de higiene necesarios en aplicaciones sanitarias

  • Cuerpo de PEEK de muy alta pureza de calidad alimentaria sin juntas ni hendiduras

  • Certificado de biocompatibilidad según USP clase VI

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Conforme con las normativas EG 2023/2006 y 1935/2004

Vídeos