Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
El equipo Indumax CLS54 es una sonda inductiva de conductividad para las exigencias más elevadas de higiene y esterilidad.

Sensor de conductividad analógico
Indumax CLS54

Sensor toroidal para la medición de conductividad para aplicaciones higiénicas y esterilizadas

CLS54
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica y en biotecnología.

  • Característica

    Específicamente diseñado para uso en aplicaciones higiénicas y especialmente apropiado para las siguientes aplicaciones:
    Separación de fase, control de CIP, control de concentración, monitoreo del producto, monitoreo de fugas.

  • Rango de medición

    100 µS/cm - 2000 mS/cm Célula constante k: 6,3 1/cm

  • Principio de medición

    Medición de conductividad inductiva

  • Diseño

    Diseño higiénico con cuerpo grado alimenticio virgin PEEK con diseño libre de uniones y hendiduras incluyendo todas las certificaciones de higiene

  • Material

    En contacto con el medio: Virgin PEEK
    Aspereza de la superficie: Ra<0.9µm

  • Temperatura del proceso

    Temperatura de proceso: -10°C - +125°C
    (14°F - 257°F)
    Esterilización: 150°C/5 bar (máx.. 60 min.)
    (302°F / 72.5 psi)

  • Presión de proceso

    12 bar(174 psi)/20°C(68°F)
    8 bar(116 psi)/125°C(257°F)

  • Sensor de temperatura

    Pt1000 (clase A)con un tiempo de respuesta de temperatura T90 < 27s.

  • Certificación Ex

    ATEX II G EEx ia IIC T3/T4/T6
    FM/CSA IS NI CL.I,II,III,Div.1&2 grupo A-G en relación con el transmisor CM42.

  • Conexión

    Tubo de lácteos, Conector aséptico, abrazadera ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50.

  • Protección contra ingreso

    IP68/NEMA6P

  • Certificados adicionales

    FDA, EHEDG, 3A, reactividad biológica (USP clase VI parte 87 y 88)

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región