Sensor de conductividad digital
Indumax CLS50D

CLS50D es un sensor de conductividad diseñado para productos agresivos en la industria química. ©Endress+Hauser
CLS50D es un sensor de conductividad diseñado para productos agresivos en la industria química. ©Endress+Hauser
CLS50D es un sensor de conductividad diseñado para productos agresivos en la industria química. ©Endress+Hauser

La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Sensor con tecnología Memosens para la medición de conductividad para aplicaciones de la industria química

El equipo Indumax CLS50D es un sensor inductivo digital para la medición de conductividad en aplicaciones comunes, a altas temperaturas o en zonas con peligro de explosión. Aproveche las ventajas de una elevada resistencia química y una larga duración gracias a la robustez de sus materiales (PFA, PEEK). Además, es insensible a la suciedad y ofrece mediciones fiables y repetibilidad incluso con productos agresivos. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CLS50D combina una máxima integridad de procesos y datos con un fácil manejo. Es resistente a la corrosión y la humedad y facilita el mantenimiento predictivo.

  • Ventajas

    • Alta durabilidad y resistencia química incluso bajo condiciones extremas

    • Los materiales antiadherentes y la amplia apertura del sensor evitan la suciedad

    • El amplio rango de temperatura y los materiales altamente resistentes hacen que el sensor sea apto...

  • Ámbito de aplicación

    • Química:
      - Medición de la concentración de ácidos y bases
      - Monitorización de la calidad de productos químicos en depósitos y tuberías

    • Alimentación y bebidas:
      - Separación de fase de producto / mezcla de producto en sistemas de tuberías

    • Ciencias de la...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Agua residual, proceso

  • Característica

    Celda de conductividad inductiva hecha de un material altamente resistente para mediciones de conductividad y concentración en aplicaciones de proceso.

  • Rango de medición

    2µS/cm - 2000 mS/cm

  • Principio de medición

    Medición de conductividad inductiva

  • Diseño

    - Sin contacto directo con los medios debido al recubrimiento del sensor hecho de un material altamente resistente.

  • Material

    PEEK o PFA

  • Dimensión

    Electrodo: diámetro exterior: apr. 47 mm, diámetro interior: apr. 15 mm

  • Temperatura del proceso

    máx. 125 °C (PEEK)
    (254 °F) máx. 125 °C (PFA)
    (254 °F)

  • Presión de proceso

    máx.. 20 bar (PEEK)
    (290 psi) máx.. 16 bar (PFA)
    (233 psi)

  • sensor de temperatura

    Integrado Pt1000

  • Conexión

    Conexión a proceso: NPT1", DN50, AINSI, Cable JIS: Conexión de cable fijo

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Certificados Adicionales

    Certificación de calibración de la constante de la celda

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región