Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de conductividad digital
Condumax CLS16D

Sensor de conductividad digital
Condumax CLS16D ©Endress+Hauser
Sensor de conductividad digital
Condumax CLS16D ©Endress+Hauser
Sensor de conductividad digital
Condumax CLS16D ©Endress+Hauser

La conductividad de un líquido puede medirse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Tecnología Memosens

Sensor conductivo para la medición de conductividad con tecnología Memosens en aplicaciones sanitarias con agua pura y ultrapura

El Condumax CLS16D es un sensor de conductividad de gama alta con un diseño higiénico certificado. Realiza las mediciones con la máxima precisión, lo que le proporciona unos datos fiables para un proceso y una calidad del producto óptimos. Numerosos certificados y diversas conexiones a proceso higiénicas garantizan un ajuste perfecto para su proceso. El Condumax CLS16D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CLS16E con funcionalidad ampliada, haga clicaquí.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      k=0,1: 0,04µS/cm - 500µS/cm

    • Temperatura del proceso

      Máx. 100°C (140°C/30 min.)
      máx. 212°F (284°F/30 min.)

    • Presión de proceso

      máx.. 12 bar a 20°C
      max.174 psi a 68°F

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Máxima precisión y exactitud de medición

    • Diseño higiénico certificado por EHEDG

    • Certificado de biocompatibilidad según USP clase VI y cumplimiento de la normativa de la FDA de todos los materiales de las partes en contacto con el producto

    • Apto para...

  • Ámbito de aplicación

    Condumax CLS16D mide la conductividad en aplicaciones de agua pura y ultrapura para la monitorización y el control de:

    • Intercambiadores iónicos

    • Ósmosis inversa

    • Destilación

    • Electrodesionización

    • Agua para inyectables (WFI)

    Con sus certificados internacionales...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Farmacéuticos, puro y agua ultra pasteurizada

  • Característica

    Higiénico sensor de conductividad de 2 electrodos

  • Rango de medición

    k=0,1: 0,04µS/cm - 500µS/cm

  • Principio de medición

    Celda conductiva de medición de conductividad

  • Diseño

    Higiénico sensor de conductividad de 2 electrodos hecho de acero inoxidable y material sellado FDA; esterilizable

  • Material

    Aislamiento: PEEK
    Electrodo: acero inoxidable pulido 1.4435
    Sello: Isolast (FFKM) conforme FDA

  • Dimensión

    Diámetro del electrodo: 17 mm
    (0.66 pulgadas)
    Longitud del electrodo: 54 mm
    ( 2.10 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    Máx. 100°C (140°C/30 min.)
    máx. 212°F (284°F/30 min.)

  • Presión de proceso

    máx.. 12 bar a 20°C
    max.174 psi a 68°F

  • Sensor de temperatura

    NTC

  • Conexión

    Conexión del proceso Varivent, Neumo, Abrazadera
    Cable: Conector Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados adicionales

    rugosidad Ra < 0.8 (0.4) - Certificación de materiales 3.1. - EHEDG, certificado farmacéutico de cumplimiento

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 50081902

      Calibration solution CLY11-A, 74,0 uS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081903

      Calibration solution CLY11-B,149,6 uS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO.

    • Order code 50081904

      Calibration solution CLY11-C,1,406mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081905

      Calibration solution CLY11-D,12,64 mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM to NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

    • Order code 50081906

      Calibration solution CLY11-E,107,00mS/cm

      500 ml, reference temperature 25oC. Precision solution referred to SRM of NIST. With temp. table for qualified calibration of conductivity measuring systems acc. to ISO

Seleccione su mercado / región