Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CLS50D es un sensor de conductividad diseñado para productos agresivos en la industria química.

Sensor de conductividad digital
Indumax CLS50D

Sensor con tecnología Memosens para la medición de conductividad para aplicaciones de la industria química

CLS50D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    2 µS/cm a 2.000 mS/cm

  • Temperatura del proceso

    PEEK: máx. 125 °C (máx. 260 °F)
    PFA: máx. 110 °C (máx. 230 °F)

  • Presión de proceso

    PEEK: máx. 21 bar (máx. 304,5 psi)
    PFA: máx. 17 bar (máx. 246,5 psi)

Ámbito de aplicación

El equipo Indumax CLS50D es un sensor inductivo digital para la medición de conductividad en aplicaciones comunes, a altas temperaturas o en zonas con peligro de explosión. Aproveche las ventajas de una elevada resistencia química y una larga duración gracias a la robustez de sus materiales (PFA, PEEK). Además, es insensible a la suciedad y ofrece mediciones fiables y repetibilidad incluso con productos agresivos. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CLS50D combina una máxima integridad de procesos y datos con un fácil manejo. Es resistente a la corrosión y la humedad y facilita el mantenimiento predictivo.

  • Química:
    - Medición de la concentración de ácidos y bases
    - Monitorización de la calidad de productos químicos en depósitos y tuberías

  • Alimentación y bebidas:
    - Separación de fase de producto / mezcla de producto en sistemas de tuberías

  • Ciencias de la vida:
    - Separación de fase de producto / mezcla de producto en sistemas de tuberías

  • Industria del agua:
    - Monitorización de entrada

Gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosión, tales como ATEX, FM, CSA y NEPSI, este sensor digital puede utilizarse en zonas clasificadas.

Ventajas

  • Alta durabilidad y resistencia química incluso bajo condiciones extremas

  • Los materiales antiadherentes y la amplia apertura del sensor evitan la suciedad

  • El amplio rango de temperatura y los materiales altamente resistentes hacen que el sensor sea apto para cualquier aplicación

  • Valores fiables gracias a la monitorización del lazo de medida

  • Fácil cableado en largas distancias sin impacto en la precisión de la medida

  • Acceso a los datos específicos del sensor para una fácil trazabilidad

  • Certificado para su utilización en zonas clasificadas

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser