Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CLS50D es un sensor de conductividad diseñado para productos agresivos en la industria química.

Sensor de conductividad digital
Indumax CLS50D

Sensor con tecnología Memosens para la medición de conductividad para aplicaciones de la industria química

CLS50D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Industria química, proceso

  • Característica

    Sensor de conductividad inductiva analógico o digital para aplicaciones estándar, Ex y
    a altas temperaturas

  • Rango de medición

    2 µS/cm a 2.000 mS/cm

  • Principio de medición

    Medición de la conductividad inductiva

  • Diseño

    Sin contacto directo con el producto porque el recubrimiento del sensor está fabricando en un material altamente resistente

  • Material

    PEEK o PFA

  • Dimensión

    Electrodo:
    Diámetro exterior: 47,5 mm (1,87 in)
    Diámetro interior: 15 mm (0,59 in)
    Diámetro interior (versión PEEK): 15,5 mm (0,61 in)

  • Temperatura del proceso

    PEEK: máx. 125 °C (máx. 260 °F)
    PFA: máx. 110 °C (máx. 230 °F)

  • Presión de proceso

    PEEK: máx. 21 bar (máx. 304,5 psi)
    PFA: máx. 17 bar (máx. 246,5 psi)

  • Sensor de temperatura

    Integrado Pt1000

  • Certificación Ex

    ATEX, IECEx, NEPSI, FM, CSA, TIIS, EAC

  • Conexión

    Conexión a proceso: NPT 1", DN 50, AINSI, JIScable: conexion eléctrica fija

  • Protección contra ingreso

    IP 68 / NEMA tipo 6

  • Certificados adicionales

    Certificado de calibración de la constante de célula

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región