Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Indumax CLS54D es una sonda de conductividad inductiva para las exigencias más elevadas de higiene y esterilidad.

Sensor de conductividad digital
Indumax CLS54D

Sensor Memosens de conductividad toroidal para aplicaciones sanitarias y estériles

CLS54D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
from CHF 803.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    100 µS/cm a 2.000 mS/cm
    Constante de célula k: 6,3 1/cm

  • Temperatura del proceso

    –10 a 125 °C (14 a 257 °F)
    Esterilización: 150 °C a 6 bar abs. durante máx. 60 min
    (302 °F a 87 psi abs. durante máx. 60 min)

  • Presión de proceso

    13 bar abs, hasta 90 °C (188,5 psi abs. hasta 194 °F)
    9 bar a 125 °C (130,5 psi abs. hasta 257 °F)

Ámbito de aplicación

El sensor de conductividad inductivo Indumax CLS54D protege todos sus productos y procesos que deben satisfacer las exigencias más estrictas higiénicas y de esterilidad. Combina un rendimiento excepcional con un diseño higiénico único, lo que garantiza la mayor seguridad y calidad para sus productos. Gracias a la tecnología digital Memosens, el Indumax CLS54D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y a la humedad, permite la calibración en el laboratorio y facilita las tareas de mantenimiento predictivo.

Indumax CLS54D mide la conductividad toroidal en alimentos y bebidas higiénicos, y aplicaciones de las ciencias de la vida, tales como:

  • Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías

  • Procesos de control de la CIP (limpieza in situ) en el canal de retorno

  • Control de la concentración en el reajuste de detergentes en los ciclos CIP

  • Monitorización del producto en sistemas de tuberías, plantas de embotellado, garantía de calidad

  • Monitorización de fugas

Su diseño higiénico único está certificado por EHEDG y 3-A.

Ventajas

  • El diseño higiénico evita el ensuciamiento

  • Con todos los certificados de higiene necesarios en aplicaciones estériles, conforme con las normativas EG 2023/2006 y 1935/2004

  • Cuerpo de PEEK de muy alta pureza de calidad alimentaria sin juntas ni hendiduras

  • Certificado de biocompatibilidad según USP clase VI

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Estrategia práctica de mantenimiento mediante Memobase Plus para una gestión sencilla de datos y sensores

  • Valores fiables gracias a la monitorización activa de la conexión y protección de la compatibilidad electromagnética (EMC)

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser