Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Indumax CLS54D es una sonda de conductividad inductiva para las exigencias más elevadas de higiene y esterilidad.

Sensor de conductividad digital
Indumax CLS54D

Sensor Memosens de conductividad toroidal para aplicaciones sanitarias y estériles

CLS54D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Industria alimentaria, de las bebidas y farmacéutica, biotecnología, lácteos, fábricas de cerveza

  • Característica

    Destinado al uso en aplicaciones higiénicas y especialmente apto para las siguientes aplicaciones:
    Separación de fases, control de CIP, control de concentración, monitorización del producto y monitorización de fugas

  • Rango de medición

    100 µS/cm a 2.000 mS/cm
    Constante de célula k: 6,3 1/cm

  • Principio de medición

    Medición de conductividad inductiva

  • Diseño

    Diseño higiénico con cuerpo de PEEK de muy alta pureza en un diseño sin juntas ni fisuras que incluye todos los certificados de higiene

  • Material

    En contacto con el producto: PEEK de muy alta pureza

  • Temperatura del proceso

    –10 a 125 °C (14 a 257 °F)
    Esterilización: 150 °C a 6 bar abs. durante máx. 60 min
    (302 °F a 87 psi abs. durante máx. 60 min)

  • Presión de proceso

    13 bar abs, hasta 90 °C (188,5 psi abs. hasta 194 °F)
    9 bar a 125 °C (130,5 psi abs. hasta 257 °F)

  • Sensor de temperatura

    Pt 1.000 (Clase A de acuerdo con IEC 60751)

  • Conexión

    Tubería para lácteos, acoplamiento aséptico, abrazadera ISO 2852, SMS-2", Varivent N DN 40-125, Neumo Biocontrol D50

  • Protección contra ingreso

    IP 68 / NEMA tipo 6P

  • Certificados adicionales

    FDA, EHEDG, 3-A
    USP sobre reactividad biológica clase VI parte <87> y <88>

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región