Resumen de especificaciones
-
Rango de medición
2µS/cm - 2000 mS/cm
-
Temperatura del proceso
máx. 180°C (PEEK)
(356°F) máx. 125 °C (PFA)
(254 °F) -
Presión de proceso
máx.. 20 bar (PEEK)
(290 psi) máx.. 16 bar (PFA)
(233 psi)
Ámbito de aplicación
El equipo Indumax CLS50 es un sensor de conductividad inductivo para aplicaciones estándar, peligrosas y de altas temperaturas. Beneficiese de una elevada resistencia química y una larga duración gracias a materiales robustos (PFA, PEEK). Además, es insensible a la suciedad y ofrece unas mediciones fiables y repetibilidad incluso con productos agresivos. El amplio rango de temperatura de -20 °C a +180 °C es perfecto en cualquier ocasión.
Química:
- Medición de la concentración de ácidos y bases
- Monitorización de la calidad de productos químicos en depósitos y tuberíasAlimentación y bebidas:
- Separación de fase de producto / mezcla de producto en sistemas de tuberíasCiencias de la vida:
- Separación de fase de producto / mezcla de producto en sistemas de tuberíasIndustria del agua:
- Monitorización de entrada
Gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosión, tales como ATEX, FM, CSA y NEPSI, este sensor digital puede utilizarse en zonas clasificadas.
Ventajas
Alta durabilidad y resistencia química incluso bajo condiciones extremas
Los materiales antiadherentes y la amplia apertura del sensor evitan la suciedad
El amplio rango de temperatura y los materiales altamente resistentes hacen que el sensor sea apto para cualquier aplicación
Diseño robusto para un largo ciclo de vida
Certificado para zonas clasificadas
Vídeos
-
La conductividad de un líquido puede calcularse mediante los principios de medición conductivo o toroidal. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.
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
Measuring principle
Inductivo
-
Aplicación
Agua residual, proceso
-
Característica
Celda de conductividad inductiva hecha de un material altamente resistente para mediciones de conductividad y concentración en aplicaciones de proceso.
-
Rango de medición
2µS/cm - 2000 mS/cm
-
Principio de medición
Medición de conductividad inductiva
-
Diseño
- Sin contacto directo con los medios debido al recubrimiento del sensor hecho de un material altamente resistente.
-
Material
PEEK o PFA
-
Dimensión
Electrodo: diámetro exterior: appr. 47 mm, diámetro interior: appr. 15 mm
-
Temperatura del proceso
máx. 180°C (PEEK)
(356°F) máx. 125 °C (PFA)
(254 °F) -
Presión de proceso
máx.. 20 bar (PEEK)
(290 psi) máx.. 16 bar (PFA)
(233 psi) -
Sensor de temperatura
Pt100 Integrado
-
Certificación Ex
ATEX
-
Conexión
Conexión a Proceso: NPT1", DN50, AINSI, cable JIS: conexión de cable fijo.
-
Protección contra ingreso
IP67
-
Certificados adicionales
Certificación de calibración de la constante de la celda
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados