Sensor de conductividad digital
Condumax CLS15D

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

La conductividad de un líquido puede medirse mediante los principios de medición conductivo o toroidal.Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funcionan estos principios de medición.

Tecnología Memosens

Sensor conductivo con tecnología Memosens para la medición de conductividad para aplicaciones estándar en agua pura y ultrapura

Condumax CLS15D es la solución digital para la medición de conductividad en los rangos de medición bajos. Funciona de un modo fiable y preciso en una amplia gama de aplicaciones - incluso en zonas con peligro de explosión. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el sensor le ofrece la mejor relación calidad-precio. Con tecnología digital Memosens, el equipo CLS15D combina la máxima integridad de proceso y datos con un fácil manejo. Es resistente a la corrosión y a la humedad, permite la calibración en el laboratorio y facilita las tareas de mantenimiento predictivo.

  • Ventajas

    • Valores de medición precisos y fiables a conductividades bajas

    • Fácil de limpiar gracias a unas superficies de medición pulidas

    • Apto para esterilización y autoclave

    • Certificado de calidad que especifica la constante de cada celda de medición individual

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    Condumax CLS15D mide la conductividad en aplicaciones de agua pura y ultrapura para la monitorización y el control de:

    • Intercambiadores iónicos

    • Ósmosis inversa

    • Agua de refrigeración

    • Destilación

    • Limpieza de microprocesadores

    Estos sensores digitales se pueden...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Conductivo

  • Aplicación

    Agua, central eléctrica, farmacéutica, proceso

  • Característica

    Celda de conductividad de 2 electrodos para agua pura y ultra pura

  • Rango de medición

    k=0,01: 0-20 µS/cm
    k=0,1: 0-200 µS/cm

  • Principio de medición

    Celda de conductividad conductiva con electrodos de acero inoxidable pulidos

  • Diseño

    Eje del electrodo: PES
    Electrodos : 1.4435 y superficie rugosa definida Ra<0,8

  • Material

    Electrodo: 1.4435
    Eje del electrodo: PES

  • Dimensión

    Diámetro del electrodo: 16 mm
    (0.62 pulgadas)
    Longitud del electrodo: apr. 55 mm
    (2.14 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx. 100 °C (140 °C / 30 min.)
    (máx. 212 °F (302 °F/30 min.)

  • Presión de proceso

    máx.. 12 bar a 20°C
    (174 psi a 68°F)

  • sensor de temperatura

    NTC

  • Conexión

    proceso: ½" NPT, ¾" NPT, abrazadera 1½"
    Cable: Conector Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados Adicionales

    Certificación de calibración de la constante celular, certificación de materiales 3.1

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región