Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensor de conductividad Indumax CLS52: respuesta rápida a cambios de temperatura para aplicaciones higiénicas y estériles.

Sensor de conductividad analógico
Indumax CLS52

Sensor toroidal para la medición de conductividad para aplicaciones higiénicas y esterilizadas

CLS52
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0.1 - 2000 mS/cm

  • Temperatura del proceso

    Máx. 125 °C (en poco tiempo hasta 140 °C)
    máx. 257 °F (en poco tiempo hasta 284 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 16 bar a 90 °C
    (Máx. 232 psi a 194 °F)

Ámbito de aplicación

La sonda inductiva Indumax CLS52 para la medición de conductividad protege sus productos y procesos en la industria de alimentación y bebidas. Presenta un sensor de temperatura de acero inoxidable que le proporciona una respuesta ultrarrápida en temperatura para una medición precisa en aplicaciones de separación.

Indumax CLS52 mide la conductividad toroidal, en particular en aplicaciones de alimentos y bebidas, cuando se necesita una respuesta rápida en temperatura, tales como:

  • Control de la concentración alcalina / ácida en remodelaciones

  • Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías

  • Monitorización y control de sistemas de limpieza de botellas

  • Monitorización de productos en las industrias cervecera, láctea y de bebidas

  • Sistema de control CIP

Ventajas

  • Diseñado para una respuesta rápida en temperatura

  • El diseño higiénico evita el ensuciamiento

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Bajo riesgo de deterioro debido al sensor encapsulado

  • Insensible a la polarización

Vídeos