Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensor de conductividad Indumax CLS52: respuesta rápida a cambios de temperatura

Sensor de conductividad analógico
Indumax CLS52

Sensor toroidal para la medición de conductividad para aplicaciones higiénicas y esterilizadas

CLS52
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0.1 - 2000 mS/cm

  • Temperatura del proceso

    Máx. 125 °C (en poco tiempo hasta 140 °C)
    máx. 257 °F (en poco tiempo hasta 284 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 16 bar a 90 °C
    (Máx. 232 psi a 194 °F)

Ámbito de aplicación

El sensor de conductividad Indumax CLS52 con principio inductivo. Está equipado con un sensor de temperatura de acero inoxidable, que permite respuestas muy rápidas a los cambios de temperatura, lo que garantiza la precisión de la medición en aplicaciones de separación.

Indumax CLS52 es adecuado para aplicaciones como:

  • Control de la concentración alcalina / ácida en remodelaciones

  • Separación de fases en mezclas de producto / agua y producto / producto en tuberías

Ventajas

  • Diseñado para una respuesta rápida en temperatura

  • Bajo riesgo de deterioro debido al sensor encapsulado

  • Insensible a la polarización

Vídeos