Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Sensor de conductividad Indumax CLS52: respuesta rápida a cambios de temperatura

Sensor de conductividad analógico
Indumax CLS52

Sensor toroidal para la medición de conductividad para aplicaciones higiénicas y esterilizadas

CLS52
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Inductivo

  • Aplicación

    Alimentos, farmacéutica

  • Característica

    Celda de medición inductiva higiénica para mediciones de conductividad, control de concentración, control de limpieza sin desmontar (CIP), limpieza y separación de fases.

  • Rango de medición

    0.1 - 2000 mS/cm

  • Principio de medición

    Medición inductiva de conductividad

  • Diseño

    Celda de conductividad inductiva e higiénica con un sensor de temperatura exterior para una lectura de temperatura más rápida.

  • Material

    Sensor: PEEK
    Tuerca de contacto con calor: acero inoxidable 1.4435
    Junta: Chemraz

  • Dimensión

    Bobina: diámetro exterior: aprox. 47 mm de diámetro interior: aprox. 15 mm

  • Temperatura del proceso

    Máx. 125 °C (en poco tiempo hasta 140 °C)
    máx. 257 °F (en poco tiempo hasta 284 °F)

  • Presión de proceso

    Máx. 16 bar a 90 °C
    (Máx. 232 psi a 194 °F)

  • Sensor de temperatura

    Integrado Pt100 en encastre (socket) sensor de temperatura

  • Certificación Ex

    ATEX

  • Conexión

    Conexiones al proceso: conexión para lácteos, Abrazadera, rosca 1.5", Varivent, APV, Perlick, cable SMS: conexión de cable fijo.

  • Protección contra ingreso

    IP67

  • Certificados adicionales

    Certificación de calibración.

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región