Sensor de crecimiento celular y biomasa
OUSBT66

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Medición higiénica por absorción NIR en aplicaciones de fermentación y cristalización

El sensor por absorción NIR OUSBT66 monitoriza procesos de sistemas de crecimiento celular, biomasa y algas, y procesos de cristalización. Le proporciona valores de medición fiables en tiempo real para optimizar sus procesos y su rendimiento productivo. El diseño higiénico del sensor es resistente a los ciclos CIP/SIP y permite la esterilización con autoclave. Equipado con filtros de sujeción por clip, con trazabilidad NIST y certificados, el equipo OUSBT66 es muy fácil de calibrar y verificar.

  • Ventajas

    • Medición en tiempo real para procesos optimizados y rendimiento productivo

    • Valores precisos y fiables con una excelente correlación con el laboratorio

    • Verificación y calibración fácil con filtros de sujeción por clip, con trazabilidad NIST y...

  • Ámbito de aplicación

    El sensor OUSBT66 mide la densidad de células, biomasa o sólidos en suspensión en aplicaciones de las ciencias de la vida, como:

    • Crecimiento celular en fermentación bacteriana

    • Aplicaciones de cultivo de células de mamífero

    • Procesos de fermentación de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Crecimiento de célula

  • Aplicación

    Reproducción celular y biomasa en procesos de fermentación

    Monitoreo de la concentración de algas

    Control del proceso de cristalización

    Medición de sólidos suspendidos

  • Rango de medición

    0 ... 4 AU

    0 ... 8 OD (según la longitud del trayecto óptico)

  • Diseño

    Diseño higiénico:
    - esterilizable y autoclavable
    - ventanas de zafiro sin juntas ni hendiduras
    - resistente a la limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP)

  • Material

    Carcasa del sensor: Stainless Steel 1.4435 (316L)
    Ventanas: Zafiro
    Junta tórica: monómero de etileno propileno dieno (EPDM)

  • Temperatura del proceso

    0-70 °C, (32-158 °F)
    hasta 135 °C cuando la lámpara está apagada

  • Presión de proceso

    hasta 10 bar (150 psi)

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región