Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de absorción de luz UV
OUSAF44

©Endress+Hauser

Sensor para la cuantificación de producto en la línea de producción

El sensor UV OUSAF44 monitoriza los niveles de concentración de su producto en procesos con líquidos. El notable rendimiento de su filtro asegura la máxima linealidad y una consistencia completa con los resultados de laboratorio. Esto le ofrece información de proceso rápida y fiable e incrementa el rendimiento de su producto. Usted también se beneficia de EasycalTM – el sistema patentado para una calibración online fácil y sin líquido, con trazabilidad ante NIST. OUSAF44 está certificado para zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) y es apto para procesos higiénicos (CIP/SIP).
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      0-2.5 AU
      0-50 OD (dependiendo de la longitud del trayecto óptico)

    • Temperatura del proceso

      0-90 °C (34-194 °F)
      máx. 130 °C (266 °F) por 2 horas

    • Presión de proceso

      hasta 100 bar (dependiendo del ensamble de flujo OUA260)

please wait Loading alternative products

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Monitorización de concentración de producto rápida y fiable para un mejor control de proceso y un control de calidad simplificado

    • Valores de medición precisos totalmente consistentes con los resultados de laboratorio

    • Opción del sistema Easycal patentadaTM...

  • Ámbito de aplicación

    El sensor OUSAF44 mide la absorción de luz UV para:

    • Medición de concentraciones de proteínas

    • Control de color

    • Monitorización de permeabilidad y retención

    • Medición de concentraciones de componentes orgánicos

    • Detección de hidrocarburos aromáticos

    • Monitorización...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Absorbancia UV

  • Aplicación

    Medición continua de la absorción espectral en la región ultravioleta

  • Característica

    Sensor para instalación en la tubería con cámara de paso separada OUA260

  • Rango de medición

    0-2.5 AU
    0-50 OD (dependiendo de la longitud del trayecto óptico)

  • Material

    Carcasa del sensor: acero inoxidable 316

  • Temperatura del proceso

    0-90 °C (34-194 °F)
    máx. 130 °C (266 °F) por 2 horas

  • Presión de proceso

    hasta 100 bar (dependiendo del ensamble de flujo OUA260)

  • Certificación Ex

    ATEX II 2G EEx d IIC T5
    FM Cl.1, Div. 1, Grupo B, C, D
    para carcasa de lámpara

  • Protección contra ingreso

    IP65 (NEMA4)

  • Certificados adicionales

    FDA

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región