Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CPS171D: Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para biorreactores en la industria biotecnológica

Sensor de pH digital
CPS171D con tecnología Memosens

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para biorreactores en la industria biotecnológica

CPS171D
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    pH 0 a 14

  • Temperatura del proceso

    0 a 135 °C (32 a 275 °F)

  • Presión de proceso

    1 a 7 bar abs (14,5 a 101,5 psi)

Ámbito de aplicación

Mantener el valor del pH de su batch en el intervalo óptimo y maximizar el rendimiento del producto con Memosens CPS171D. Gracias a su resistente diseño y estabilidad a largo plazo, proporciona valores de medición extremadamente precisos, reproducibles y fiables incluso después de CIP/SIP y esterilización en autoclave. Memosens CPS171D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CPS61E con funcionalidad ampliada, haga clic aquí.

Memosens CPS171D mide el pH en:

  • Industrias farmacéutica y biotecnológica
    - Biorreactores/fermentadores: control de procesos en producción de enzimas
    - Biorreactores/fermentadores: Control de crecimiento de cultivos bacteriológicos

  • Alimentación y bebidas
    - Aplicaciones CIP/SIP

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX e IECEx.

Se encuentra disponible un certificado de la industria farmacéutica de cumplimiento con número de serie del sensor especificado.

Ventajas

  • Las excepcionales precisión, reproducibilidad y fiabilidad del sensor le ayudan a mantener el valor del pH en el rango óptimo para maximizar el rendimiento del producto.

  • Una membrana de vidrio especializada y sistema de referencia hacen el sensor resistente contra CIP/SIP y esterilización en autoclave (hasta 140 °C/284 °F), lo que proporciona la máxima estabilidad a largo plazo.

  • Gracias a la tecnología Memosens, las conexiones eléctricas no pueden verse afectadas por la humedad o la corrosión: puede confiar en la alta disponibilidad del sensor y en que su batch está seguro.

  • El sensor protege la calidad del producto con su biocompatibilidad certificada según la USP clase VI, el cumplimiento con la FDA para piezas en contacto con producto, sin citotoxicidad, biorreactividad o materiales de origen animal.

  • El sensor proporciona la información de proceso y de sensor que le permita decidir si el sensor está listo para el siguiente batch o si debe ser sustituido; una gran mejora para la seguridad de producto.

  • Mantenimiento simplificado del CPS171D con el software Memobase Plus que almacena y documenta automáticamente toda la información pertinente del sensor y del proceso.

  • Homologado para uso en zonas explosivas.

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser