Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Memosens CLS82D es un sensor de conductividad higiénico para industrias de las ciencias de la vida, farmacéuticas y alimentarias.

Sensor digital de la conductividad de 4 electrodos
Memosens CLS82D

Sensor de conductividad Memosens para aplicaciones higiénicas en industrias de las ciencias de la vida, farmacéutica y alimentaria

CLS82D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    1 µS/cm a 500 mS/cm

  • Temperatura del proceso

    –5 a 120 °C (23 a 248 °F)
    Esterilización: máx. 140 °C a 6 bar durante máx. 45 min
    (Máx. 284 °F a 87 psi durante máx. 45 min)

  • Presión de proceso

    17 bar abs. a 20 °C (247 psi a 68 °F)
    9 bar abs. a 120 °C (131 psi a 248 °F)

Ámbito de aplicación

Memosens CLS82D es un sensor digital higiénico para aplicaciones con unos valores de conductividad muy variables y funciona de un modo fiable, seguro y rápido. Numerosos certificados, diversas conexiones a proceso y un diseño pequeño y compacto garantizan un ajuste perfecto para su proceso. Memosens CLS82D no es la última generación de Memosens. Para obtener información sobre el nuevo sensor Memosens CLS82E con funcionalidad ampliada, haga clicaquí.

Memosens CLS82D mide la conductividad en aplicaciones que necesitan abarcar unos rangos de medición amplios como, por ejemplo, en:

  • Separaciones de fases

  • Procesos de fabricación

  • Fermentaciones

  • Aclarado final en aplicaciones farmacéuticas

Con sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX, FM, CSA y NEPSI, el sensor digital es apto para uso en zonas explosivas.

Ventajas

  • Unos rangos de medición amplios

  • Diseño higiénico certificado por EHEDG y 3-A

  • Seguridad absoluta del lazo gracias a Memosens y a una monitorización única de la conexión del electrodo

  • Apto para esterilización y autoclave

  • Certificado de calidad que especifica la constante de cada célula de medición

  • Registro de los datos específicos del sensor para una fácil trazabilidad y mantenimiento predictivo.

  • Estrategia práctica de mantenimiento mediante Memobase Plus para una sencilla calibración y gestión de los sensores

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región