Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de pH digital sin vidrio
Tophit CPS491D

Tophit CPS491D - Electrodo digital sin vidrio para mediciones de pH en aplicaciones con productos muy turbios ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor mediante una conexión sin contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Sensor ISFET con tecnología Memosens para productos muy sucios en procesos químicos, producción de papel o pinturas

Tophit CPS491D es el especialista para productos fibrosos o productos con un alto contenido de sólidos en suspensión como dispersiones, precipitaciones o emulsiones. Su cuerpo irrompible asegura una prolongada vida útil mientras que el orificio abierto garantiza mediciones fiables en condiciones de proceso exigentes. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS491D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      pH 0-14

    • Temperatura del proceso

      máx. 130 °C (266 °F)

    • Presión de proceso

      máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Irrompible para la mayor seguridad del producto

    • Junta abierta para aplicaciones con productos muy sucios

    • Posibilidad de aplicación a bajas temperaturas

    • Bajo mantenimiento gracias a largos intervalos de calibración

    • Seguridad de proceso máxima gracias a una...

  • Ámbito de aplicación

    • Procesos químicos

    • Industria de pulpa y papel

    • Productos sucios y sólidos en suspensión
      - Dispersiones
      - Reacciones de precipitación
      - Emulsiones

    Con certificados ATEX, FM, y CSA para aplicaciones en zonas con peligro de explosión.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    ISFET

  • Aplicación

    - Aplicaciones de proceso - sin cristal, irrompible - temperaturas bajas - conductividad min. >500µS/cm - emulsiones, suspensiones, solventes orgánicos

  • Característica

    - Respuesta rápida a bajas temperaturas - gel estabilizado insensible a la contaminación - se requiere menos mantenimiento que con vidrio - instalación al revés

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - Apertura abierta - referencia de gel doble

  • Diseño

    - Todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura - tecnología "Advanced Gel"

  • Material

    PEEK / óxido de metal / Perfluorelastomero

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.47 pulgadas)
    Longitud del eje: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72/8.86/14.2/16.7 pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    máx. 130 °C (266 °F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

  • Sensor de temperatura

    Pt1000.

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión sin contacto, inductiva, digital con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región