Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
ISEmax CAS40D - Sensor con tecnología Memosens que utiliza el principio de medición selectivo de iones

Sensor digital de amonio y nitrato ISEmax CAS40D

Sensor ion-selectivo con tecnología Memosens para aplicaciones en la industria de aguas residuales

CAS40D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    Amonio:
    0,1 a 1.000 mg/l (NH4-N)
    Nitratos:
    0,1 a 1.000 mg/l (NO3-N)
    Potasio:
    1 a 1.000 mg/l
    Cloruro:
    1 a 1.000 mg/l

  • Temperatura del proceso

    2 °C a +40 °C (36 a +100 °F)

  • Presión de proceso

    400 mbar (160 en H2O) máx. sobrepresión admisible

Ámbito de aplicación

ISEmax CAS40D es la tecnología correcta para medir tendencias directamente en el tanque de aireación. Le ayuda a incrementar la eficiencia y reducir los costes energéticos de sus procesos de aireación. El sensor funciona sin reactivos, por lo que incluso le ahorra más dinero. Facilita las tareas de mantenimiento gracias a sus robustas membranas ion-selectivas y su excelente sistema de autolimpieza. Gracias a la tecnología Memosens, CAS40D combina la máxima integridad de los procesos y datos con la comodidad funcional y simplifica el mantenimiento preventivo.

El ISEmax CAS40D mide el amonio, nitrato y pH en plantas depuradoras de aguas residuales urbanas:

  • Tanques de aireación
    - Determinación de la concentración de amonio y nitrato
    - Control y regulación de la descomposición de amonio
    - Control de la aireación dependiente de la carga para la optimización del proceso de tratamiento

  • Entrada de los tanques de aireación
    - Determinación de la carga de amonio (con compensación de pH)

Ventajas

  • Medición directa del contenido en nitratos y amonio sin la necesidad de caros pretratamientos de muestra

  • La medición de potasio y/o cloruro opcional compensa las sensibilidades cruzadas y garantiza resultados de medición fiables

  • Bajo nivel de mantenimiento gracias a una unidad de limpieza automática

  • Instalación directa en el borde del tanque, sin necesidad de estación de analítica o bombeo de la muestra

  • Manejo fácil gracias al almacenamiento de los datos específicos de sensor

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región