Sensor de colores
OUSAF22

El sensor de absorción OUSAF22 NIR/VIS monitoriza de color y la pureza en zonas explosivas y en procesos higiénicos. ©Endress+Hauser
El sensor de absorción OUSAF22 NIR/VIS monitoriza de color y la pureza en zonas explosivas y en procesos higiénicos. ©Endress+Hauser
El sensor de absorción OUSAF22 NIR/VIS monitoriza de color y la pureza en zonas explosivas y en procesos higiénicos. ©Endress+Hauser

Sensor de absorción NIR/VIS para monitorización del color y de la pureza

El OUSAF22 es un sensor óptico para una medición precisa del color en línea en líquidos en la región visible del espectro electromagnético. Mide el más mínimo cambio de color, lo que garantiza los estándares de calidad más exigentes para sus productos. Además, le proporciona valores rápidos según todas las escalas de colores estándar y evita una obtención de muestras complicada y costosa. El OUSAF22 está preparado para todo tipo de entornos, desde zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) hasta procesos higiénicos (CIP/SIP).

  • Ventajas

    • Monitorización precisa del color y la pureza para una mayor calidad del producto

    • La medición en línea rápida y directa evita los costosos muestreos y las mediciones en el laboratorio

    • Valores según escalas de colores estándar (APHA/Hazen, etc.)

    • Sensor con...

  • Ámbito de aplicación

    El sensor OUSAF22 mide el color para tareas de:

    • Control de calidad / monitorización de la pureza de un producto

    • Dosificación de color

    • Control de la decoloración

    • Monitorización de la destilación

    Por ello es apto para muchas industrias, tales como

    • Ciencias...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Colorimetría

  • Aplicación

    Medición del color (APHA/Hazen, EBC, ASBC, ASTM, ICUMSA, ...)

  • Rango de medición

    0-2,5 AU

  • Material

    Carcasa del sensor: Acero inoxidable 316L

  • Temperatura del proceso

    0 a 90 °C (32 a 194 °F) continuo

    máx.. 130 °C (266 °F) por 2 horas

  • Presión de proceso

    0-100 bar (depende del ensamble para el flujo)

  • Certificación Ex

    ATEX II 2G EEx d IIC T5
    FM Cl. 1, Div. 1, Gupo B, C, D

  • Protección contra ingreso

    IP65 (NEMA 4)

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región