Sensor digital para la medición de oxígeno
Oxymax COS61D

Oxymax COS61D es un sensor óptico de oxígeno disuelto con capa de fluorescencia estable a largo plazo. ©Endress+Hauser
Oxymax COS61D es un sensor óptico de oxígeno disuelto con capa de fluorescencia estable a largo plazo. ©Endress+Hauser
Oxymax COS61D es un sensor óptico de oxígeno disuelto con capa de fluorescencia estable a largo plazo. ©Endress+Hauser

La concentración de oxígeno disuelto en un líquido se puede medir usando los principios de medición amperométricos u ópticos. Este video muestra de qué se trata y cómo funcionan estos principios de medición.

Sensor de oxígeno óptico con tecnología Memosens para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios

Oxymax COS61D es un sensor de oxígeno digital de altas prestaciones que proporciona una medición rápida, precisa y sin desviaciones/oscilaciones. Presta apoyo en su proceso gracias a su bajo mantenimiento, alta disponibilidad y fácil manejo. La capa de fluorescencia estable a largo plazo del sensor es exclusivamente selectiva con respecto al oxígeno (sin interferencias), lo que garantiza una medición sistemáticamente fiable. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo Oxymax COS61D combina una máxima integridad de procesos y datos, y facilita una calibración de laboratorio simple.

  • Ventajas

    • Mínimo mantenimiento, máxima disponibilidad

    • Medición rápida, sin desviaciones/oscilaciones para un control preciso de la aireación y la monitorización de procesos

    • Estabilidad a largo plazo para una mayor seguridad de proceso

    • Un rendimiento excelente en...

  • Ámbito de aplicación

    Oxymax COS61D mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones tales como:

    • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
      - Control de O2 en los tanques de aireación
      - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

    • Depuradoras:
      - Monitorización...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Oxígeno del Sensor

  • Aplicación

    Tanque de aeración, monitoreo de río, tratamiento de agua, apicultura.

  • Característica

    Medición de oxígeno disuelto digital, óptico (luminiscencia).
    No se necesita flujo - posible medición en agua tranquila.

  • Rango de medición

    0mg/l ... 20mg/l
    0%SAT ... 200%SAT
    0 ... 400hPa

  • Principio de medición

    Moléculas sensibles al oxígeno (marcador) están integradas en una capa activa óptica (capa fluorescente). La superficie de la capa fluorescente se encuentra en contacto con el medio. Las ópticas del sensor están dirigidas a la parte trasera de la capa de fluorescencia. Las ópticas del sensor transmiten pulsos de luz verde hacia la capa fluorescente. Los marcadores responden (fluorescente) con pulsos de luz roja. La duración e intensidad de las señales de respuesta dependen directamente del contenido de oxígeno o presión parcial.

  • Diseño

    - Datos de calibración guardados en sensor.
    Alto grado de protección EMC.

  • Material

    Cuerpo del sensor : acero inoxidable 1.4571Membrana cap : POM

  • Dimensión

    Diámetro : 40mm
    (1.56pulgadas)Longitud : 220mm
    (8.58pulgadas)

  • Temperatura del proceso

    -5°C ... 55°C
    ( 23 - 131°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10bar
    (145psi)

  • sensor de temperatura

    Sensor de temperatura NTC, 0 a 50°C
    (32 - 122°F)

  • Conexión

    Conexión a proceso: rosca G1"
    Conexión con cable : cable fijo o cabezal conector TOP68.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región