Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
COS51D es un sensor de oxígeno digital fiable que ofrece el máximo nivel de exactitud de medición.

Sensor digital para la medición de oxígeno Oxymax COS51D

Sensor de oxígeno amperométrico con tecnología Memosens para plantas de tratamiento de aguas, aguas residuales y de servicio

COS51D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Rango de medición

    0,01 a 100 mg/l
    0,00 a 1.000 %SAT
    0 a 2.000 hPa

  • Temperatura del proceso

    –5 a +0 °C
    (20 a 120 °F)

  • Presión de proceso

    máx. 10 bar
    (máx. 145 psi)

Ámbito de aplicación

Oxymax COS51D es un sensor de oxígeno fiable y de alta precisión para todo tipo de aplicaciones de tratamiento de aguas y aguas residuales (incluso en zonas con peligro de explosión). Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y un tiempo de vida útil prolongado, el sensor presenta una excelente relación eficiencia-precio. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo Oxymax COS51D combina una máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

Oxymax COS51D mide la concentración de oxígeno disuelto en aplicaciones como:

  • Plantas de tratamiento de aguas residuales:
    - Control de O2 en los tanques de aireación
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

  • Depuradoras:
    - Monitorización del estado de aguas potables (enriquecimiento de oxígeno, protección contra corrosión, etc.)
    - Monitorización de la calidad del agua en ríos, lagos o mares

  • Servicios auxiliares de todas las industrias:
    - Control de O2 en tratamientos biológicos
    - Monitorización y tratamiento de aguas de proceso

El sensor es apto para uso en zonas explosivas (ATEX, FM, CSA).

Ventajas

  • Máxima exactitud en la medición

  • Registro de los datos de carga del sensor para una fácil trazabilidad.

  • Sensor inteligente para automonitorización

  • Trabajos de calibración mínimos para una calibración en aire sencilla

  • Intervalos prolongados de calibración y mantenimiento

  • Certificado para uso en zonas explosivas

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región