Sensor de pH analógico
Ceratex CPS31

Ceratex CPS31 - Sensor analógico de pH para aplicaciones de agua potable y para piscinas ©Endress+Hauser
Ceratex CPS31 - Sensor analógico de pH para aplicaciones de agua potable y para piscinas ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Electrodo de vidrio para aplicaciones con agua potable y agua para piscinas.

Ceratex CPS31 es el especialista analógico para la compensación de pH en procesos de desinfección. Gracias a sus tres diafragmas es apto para una conductividad mínima y además su baja desviación garantiza que la medición sea estable. Mediante dicho sensor, se garantiza que el agua para piscinas resulte adecuada y el agua para consumo sea sabrosa.

  • Ventajas

    • Medición fiable a una conductividad mínima gracias a los tres diafragmas

    • Baja desviación por un nivel muy reducido de agotamiento de iones del electrolito

    • Anillo de sal opcional para obtener una vida útil más prolongada

  • Ámbito de aplicación

    • Aguas para consumo

    • Aguas de piscinas

    • Compensación integrada del pH para medición del cloro libre.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Agua para beber y agua para alberca, compensación de pH para medición de cloro libre

  • Característica

    Aplicaciones estándar en agua, larga vida

  • Rango de medición

    pH 1 - 12

  • Principio de medición

    Referencia de llenado de gel con uno o tres diafragmas, opción anillo de sal

  • Diseño

    Longitud del eje 120 mm, con o sin sensor de temperatura

  • Material

    Vidrio / cerámica

  • Dimensión

    Longitud de eje 120 mm

  • Temperatura del proceso

    0 - 80 C (32 - 176 F)

  • Presión de proceso

    1 - 4 bar abs (15 - 60 psi)

  • sensor de temperatura

    Ninguno o Pt 100

  • Certificación Ex

    No

  • Conexión

    GSA o Top 68

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región