Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de pH analógico sin vidrio
Tophit CPS441

Tophit CPS441 - sensor analógico de pH sin vidrio con electrolito líquido de KCl rellenable ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Electrodo ISFET para las industrias química, de las ciencias de la vida y alimentaria

Tophit CPS441 es el especialista analógico de gran rendimiento para productos de baja conductividad o bien con un alto contenido de disolventes orgánicos. Diseñado para una rápida respuesta, realiza medidas de modo preciso incluso en aplicaciones con una composición del producto que cambia rápidamente. Su cuerpo irrompible garantiza la seguridad absoluta de sus productos.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      pH 0-14

    • Temperatura del proceso

      -15°C ... 135°C
      (5°F - 275°F)

    • Presión de proceso

      máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Irrompible para la mayor seguridad del producto

    • Resistente a la contaminación gracias al rellenado constante del puente electrolítico de KCL y del electrodo de referencia separado

    • Apto para la esterilización

    • Bajo mantenimiento gracias a largos intervalos...

  • Ámbito de aplicación

    Productos con un alto porcentaje de solventes orgánicos o muy baja conductividad:

    • La industria química, incluidas reacciones de precipitación o dispersiones (versión presurizada)

    • Centrales eléctricas, p. ej. agua para alimentación de calderas

    • Ciencias de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ISFET

  • Aplicación

    - Aplicaciones especiales de alta exigencia en cuanto a precisión y velocidad - sin vidrio, a prueba de roturas - bajas temperaturas - medios cuya composición cambia rápidamente - medios que se atascan fácilmente - bajas conductividades

  • Característica

    - Tecnología de transistor de efecto en campo sensible a los iones (ISFET) - instalación al revés - respuesta rápida a bajas temperaturas - requiere menos mantenimiento que con vidrio - 3A

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - Diafragma cerámico - plomo líquido

  • Diseño

    - Todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura

  • Material

    Peek / óxido de metal / cerámica / EPDM

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.47 pulg.)
    Longitud de ejes: 120, 225, 360, 425 mm
    (4.72/8.86/14.2 y 16.7 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 135°C
    (5°F - 275°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 10 bar/100°C (145 psi/212°F)

  • sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados Adicionales

    EHEDG, 3A

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región