Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor del pH analógico
Ceragel CPS71

Ceragel CPS71 - Sensor de vidrio analógico para la medición del pH en aplicaciones sanitarias y de esterilidad. ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Esta animación muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición

Electrodo de vidrio para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

El Ceragel CPS71 es el especialista analógico para la medición del pH en aplicaciones de esterilidad y sanitarias. Su gel de última generación es resistente a las sustancias tóxicas y garantiza una medición estable incluso en productos en circulación o con una conductividad baja. Se puede utilizar el sensor en autoclave y es esterilizable y atóxico, lo que garantiza la máxima seguridad de sus productos.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      pH 0-14

    • Temperatura del proceso

      -15°C ... 140°C
      (5°F - 284°F)

    • Presión de proceso

      máx.. 13 bar
      (188 psi)

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Apto para ciclos CIP/SIP y esterilización en autoclave manteniendo una exactitud de medición elevada

    • El sensor resiste a ácidos y bases fuertes, y a mucha materia orgánica.

    • Biocompatibilidad, sin citotoxicidad

    • Sin materiales de origen animal y acrilamida

  • Ámbito de aplicación

    • Aplicaciones sanitarias y de esterilidad (esterilizable, se puede utilizar en autoclave):
      - Fermentadores
      - Biotecnología
      - Ciencias de la vida
      - Industria alimentaria

    • Tecnología de procesos y monitorización de procesos con:
      - Valores de pH que cambian...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electrodo de vidrio

  • Aplicación

    Aplicaciones higiénicas y estériles, proceso

  • Característica

    - Resistente contra envenenamiento de referencia - Limpieza y esterilización sin desmontar (CIP/SIP) y autoclavable - alta precisión - biocompatibilidad del gel en el interior - disponibilidad de versión para instalación al revés - referencia presurizada (6 bar) disponible

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - diafragma de cerámica - referencia de gel doble y cámara doble

  • Diseño

    - Todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura - Memosens - tecnología "Advanced Gel"

  • Material

    Vidrio / cerámica

  • Dimensión

    Diámetro: 12mm (0.46 pulg.)
    Longitud de ejes: 120, 225, 360 y 425 mm
    (4.68/ 8.77/14.04 y 16.57 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 140°C
    (5°F - 284°F)

  • Presión de proceso

    máx.. 13 bar
    (188 psi)

  • sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 o Pt1000 integrado

  • Certificación Ex

    Equipo operacional simple, no es necesaria certificación.

  • Conexión

    Cabezal de conexión TOP68

  • Protección contra ingreso

    IP 68

  • Certificados Adicionales

    3A, biocompatibilidad

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región