Sensor redox digital
Orbisint CPS12D

Orbisint CPS12D - Electrodo digital de vidrio para redox destinado a aplicaciones estándar ©Endress+Hauser
Orbisint CPS12D - Disponible con pin metálico de oro o platino ©Endress+Hauser

Tecnología Memosens

Electrodo de vidrio con tecnología Memosens para aplicaciones estándar

Orbisint CPS12D es el equipo digital de uso universal para las tecnologías de proceso y medioambiental. Mide con fiabilidad y precisión, incluso en áreas peligrosas. Diseñado para ofrecer un bajo mantenimiento y una vida útil prolongada, el electrodo le ofrece la mejor relación eficiencia-precio. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS12D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.

  • Ventajas

    • Electrodo robusto que requiere bajo mantenimiento gracias a su gran diafragma anular de politetrafluoetileno (PTFE) repelente a la suciedad

    • Apto para aplicaciones exigentes: Vidrio de proceso para productos muy alcalinos y presión estable de hasta 16 ...

  • Ámbito de aplicación

    • Monitorización a largo plazo y monitorización de nivel límite de procesos con condiciones estables:
      - Industria química
      - Industria papelera
      - Centrales energéticas (p. ej. lavadores de gases de combustión)
      - Plantas incineradoras

    • Tratamiento de aguas...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Sensor ORP / Redox

  • Aplicación

    Aplicaciones estándar en proceso y ambiente. Monitoreo a largo plazo de procesos estables tranquilos

  • Característica

    Electrodo digital sin contacto con tecnología Memosens.
    Aplicaciones muy robustas para trabajo pesado, versión para alta presión.

  • Rango de medición

    -1500 mV - +1500 mV

  • Principio de medición

    - Electrodo compacto de gel con diafragma de teflón y doble referencia de gel.
    Parte para medir como punta de oro o anillo de platino.

  • Diseño

    - Todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura
    - tecnología "Advanced Gel".
    - transferencia inductiva, digital de datos con tecnología Memosens

  • Material

    Electrodo de vidrio con diafragma de teflón.

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm
    Longitudes de eje: 120, 225, 360 mm

  • Temperatura del proceso

    máx. 135°C

  • Presión de proceso

    máx.. 16bar

  • sensor de temperatura

    Pt1000

  • Certificación Ex

    ATEX II IG EExia IIC T3/T4/T6
    FM/CSA Clase 1 Div. 2 en combinación con el transmisor CM42 y CPM153.

  • Protección contra ingreso

    IP68

  • Certificados Adicionales

    Biocompatibilidad conforme a ISO 10993-5 y USP (versión actual).
    Certificado TÜV para resistencia a la presión de hasta 16 bares con seguro triple contra sobrepresión.
    Compatibilidad electromagnética conforme a EN 61326.

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región