Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Sensor de pH digital sin vidrio
Tophit CPS441D

Tophit CPS441D - sensor digital de pH no realizado en vidrio con electrolito líquido de KCl rellenable ©Endress+Hauser
Tophit CPS441D para productos con un alto contenido de solventes orgánicos ©Endress+Hauser

El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.

Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

Electrodo ISFET con tecnología Memosens para las industrias química, de las ciencias de la vida y alimentaria

Ceraliquid CPS441D es el especialista digital de gran rendimiento para productos de baja conductividad o bien con un alto contenido de disolventes orgánicos. Diseñado para una rápida respuesta, realiza medidas de modo preciso incluso en aplicaciones con una composición del producto que cambia rápidamente. Su cuerpo irrompible garantiza la seguridad óptima de sus productos. Gracias a la tecnología digital Memosens, el equipo CPS441D combina la máxima integridad de procesos y datos con una fácil utilización. Es resistente a la corrosión y la humedad, permite la calibración en laboratorio y facilita el mantenimiento predictivo.
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
  • Resumen de especificaciones

    • Rango de medición

      pH 0-14

    • Temperatura del proceso

      -15°C ... 135°C
      (5°F - 275°F)

    • Presión de proceso

      máx. 10 bares/100 °C (145 psi/212 °F)

Selección rápida
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
  • Ventajas

    • Irrompible para la mayor seguridad del producto

    • Resistente a la contaminación gracias al rellenado constante del puente electrolítico de KCL y del electrodo de referencia separado

    • Apto para la esterilización

    • Bajo mantenimiento gracias a largos intervalos...

  • Ámbito de aplicación

    Productos con un alto porcentaje de solventes orgánicos o muy baja conductividad:

    • La industria química, que incluye precipitación, reacciones o dispersiones (versión presurizada)

    • Centrales eléctricas, p. ej. agua para alimentación de calderas

    • Ciencias de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    ISFET

  • Aplicación

    - Aplicaciones especiales de alta exigencia en cuanto a precisión y velocidad - sin vidrio, a prueba de roturas - bajas temperaturas - medios cuya composición cambia rápidamente - medios que se atascan fácilmente - bajas conductividades

  • Característica

    Tecnología de transistor de efecto en campo sensible a los iones (ISFET) - instalación al revés - respuesta rápida a bajas temperaturas - requiere menos mantenimiento que con vidrio - 3A

  • Rango de medición

    pH 0-14

  • Principio de medición

    - Diafragma cerámico.- Plomo líquido

  • Diseño

    Todas las longitudes de varilla con sensor de temperatura

  • Material

    Peek / óxido de metal / cerámica / EPDM

  • Dimensión

    Diámetro: 12 mm (0.47 pulg.) Longitud del eje: 120,225,360,425mm
    (4.72/8.86/14.2/16.7 pulg.)

  • Temperatura del proceso

    -15°C ... 135°C
    (5°F - 275°F)

  • Presión de proceso

    máx. 10 bares/100 °C (145 psi/212 °F)

  • Sensor de temperatura

    Opcional con Pt100 integrado

  • Certificación Ex

    ATEX
    FM

  • Conexión

    Cabezal de conexión digital, sin contacto, inductivo, con tecnología Memosens

  • Protección contra ingreso

    IP68

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región